빠른 영구 조임용 케이블 바인더, 내자외선 및 방수(ISO 4892_QUV-B 600 h)
제품의 세부 정보
제품 타입
케이블 타이
인장 강도 GRP
220 N
폭
4.5 mm
길이
290 mm
RoHS 준수
예
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA 6.6
UL 94에 따른 난연성등급
V2
구성품
실리콘 및 할로겐 없음
외부 케이블 직경
3.5 mm ... 79 mm
인장 강도
220 N
주변 조건
최적 주변 온도(보관/운송)
23.00 °C 50.00 % 폴리아미드 6.6에는 흡습 특성이 있습니다. 이는 주변 습도에 따라 물을 흡수 또는 방출합니다. 이러한 특성은 물의 비율이 2 - 3%인 환경에 이상적입니다. 제품 특성에 맞게 특별히 조정된 포장에는 최적의 습기가 포함되어 있습니다.이상적인 특성이 유지되도록 하기 위해서는 보관 시 밀폐된 원래 포장에 제품을 보관해야 하며, 포장을 개봉한 즉시 모든 제품을 처리해야 하고, 직사광선을 피하고, 열에 직접 노출되는 것을 방지해야 합니다.