UNIFOX-CT 4,8
-
케이블 타이 도구
1212475
케이블 바인더 플라이어, 폭 2.2 - 4.8 mm의 플라스틱 케이블 바인더용, 최대 소재 두께 1.6 mm까지 허용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
케이블 타이의 장력 및 절단을 한 번에 수행하기 위한 인체공학적 도구
장력에 도달하면 케이블 타이가 자동으로 절단됩니다
무제한 조정 가능한 장력 세기는 핸들 영역에 눈금으로 표시됩니다