폴리우레탄으로 제작된 사전 펀칭된 할로겐-프리 MM-WMTB HF 전선 마커는 케이블 타이를 사용하여 전선에 부착됩니다.
MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK
-
케이블 마커
1116166
케이블 마커, 롤, 흰색/검정색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK GO, 케이블 직경 범위: 6 ... 115 mm, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 개별 레이블 수: 50, 텍스트 필드 높이: 8.5 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm
제품의 세부 정보
이점
사전 펀칭 구조로 인한 편리하고 간편한 사용
각 라벨의 인쇄를 가능하게 하는 혁신적인 소재 구성으로 인한 라벨 낭비 방지
쉽고 효율적인 소재 카트리지 시스템: 인쇄할 소재와 해당 잉크 리본을 모두 포함
데스크탑 롤 인쇄기로 만든 기존 마킹과 소급 마킹 사이에 시각적 차이 없음
케이블 마커는 케이블 타이를 사용하여 매우 쉽게 마운트할 수 있습니다. 이 방법으로 많은 수의 전선을 함께 묶을 수도 있습니다.
열 전사 인쇄를 통해 생성되는 산업용 애플리케이션용 고품질 내용제성 마킹 솔루션