MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - 케이블 마킹 플래그
1116143

케이블 마킹 플래그, 롤, 흰색/검정색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK GO, 케이블 직경 범위: 1 ... 6 mm, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 145, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 20 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

열 전사 인쇄를 통해 생성되는 산업용 애플리케이션용 고품질 내용제성 마킹 솔루션
사전 펀칭 구조로 인한 편리하고 간편한 사용
쉽고 효율적인 소재 카트리지 시스템: 인쇄할 소재와 해당 잉크 리본을 모두 포함
데스크탑 롤 인쇄기로 만든 기존 마킹과 소급 마킹 사이에 시각적 차이 없음
접착식 케이블 마킹 플래그를 양쪽에 인쇄할 수 있습니다.
이 소재는 cUL 인증을 받았습니다.
각 라벨의 인쇄를 가능하게 하는 혁신적인 소재 구성으로 인한 라벨 낭비 방지