MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK
-
케이블 마커 라벨
1116138
케이블 마커 라벨, 롤, 노란색/검정색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 케이블 직경 범위: 2 ... 5 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 5 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 6500 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
열 전사 인쇄를 통해 생성되는 산업용 애플리케이션용 고품질 내용제성 마킹 솔루션
연속 포맷을 사용해 적절한 폭의 랩 어라운드 라벨을 관련 애플리케이션에 맞게 유연하게 생성할 수 있습니다.
쉽고 효율적인 소재 카트리지 시스템: 인쇄할 소재와 해당 잉크 리본을 모두 포함
데스크탑 롤 인쇄기로 만든 기존 마킹과 소급 마킹 사이에 시각적 차이 없음
투명 보호 포일이 마킹 위에 감겨 있으며 오염과 마모로부터 영구적으로 보호합니다.
랩 어라운드 레이블로 부피가 늘어나지 않으므로 케이블 덕트를 통해 케이블을 잡아당기는 등의 작업이 계속 가능합니다.
이 소재는 cUL 인증을 받았습니다.