MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - 수축 슬리브
1116176

수축 슬리브, 롤, 노란색/검정색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, 케이블 직경 범위: 1.6 ... 3.2 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 3.7 mm, 텍스트 필드 폭: 1800 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

열 전사 인쇄를 통해 생성되는 산업용 애플리케이션용 고품질 내용제성 마킹 솔루션
연속 포맷을 사용해 적절한 길이의 수축 슬리브 마커를 관련 애플리케이션에 맞게 유연하게 생성할 수 있습니다.
쉽고 효율적인 소재 카트리지 시스템: 인쇄할 소재와 해당 잉크 리본을 모두 포함
데스크탑 롤 인쇄기로 만든 기존 마킹과 소급 마킹 사이에 시각적 차이 없음
수축 슬리브 소재는 전선에 추가의 전기적 절연과 기계적 보호를 제공합니다.
마킹할 전선은 간편하게 슬리브에 꿰어지고 슬리브를 수축하여 고정합니다.
이 소재는 cUL 인증을 받았습니다.