THERMOMARK GO BAG - 가방
1229457

THERMOMARK GO 모바일 인쇄기용의 유연한 숄더 백 및 벨트 파우치. 추가 포켓은 스마트폰과 소재를 위한 공간을 제공합니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

THERMOMARK GO의 쉽고 효율적인 운반
마킹 솔루션을 백에서 바로 인쇄
최대한의 유연성: 이 백은 벨트 백과 숄더 백으로 모두 사용할 수 있습니다.
필요한 모든 것을 항상 바로 사용: 두 개의 추가 수납 공간은 추가 배터리 및 두 개의 소재 카트리지와 스마트폰을 위한 공간을 제공합니다.
필요한 경우 작은 스마트폰용 포켓을 제거할 수 있습니다. 포켓에는 클립이 있어 벨트에 따로 연결할 수도 있습니다.
모든 것을 항상 확인 가능: 백 측면의 투명한 보기 창을 통해 인쇄기에 삽입된 소재를 볼 수 있습니다
손쉬운 제거: 개별 수납 공간의 제거 벨트를 통해 인쇄기와 액세서리를 매우 쉽게 제거할 수 있습니다