잉크 리본, THERMOMARK E.WRAP 애플리케이터와 결합된 E-WML... 제품군용, 길이: 300 m, 롤 길이: 300 m, 폭: 64 mm, 색상: 검정색(RAL 9005)
자동 식별
THERMOMARK E SERIES는 컨트롤 캐비닛 제조에서 향상된 효율성을 보장합니다. 열전사 롤 인쇄기 및 애플리케이터로 구성된 이 모듈형 시스템은 자동화된 방식으로 라벨을 인쇄하여 케이블 및 전선에 적용합니다. 또한 THERMOMARK E.VARIO는 단자 마커를 연속 포맷으로 마킹하고 적절한 간격으로 개별적으로 절단합니다. 이러한 프로세스 단계의 결합을 통해 약 60%의 시간이 절약됩니다.
잉크 리본, THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터와 결합된 E-WMS... 제품 그룹 및 전통적인 롤 프린터와 결합된 WMS... 및 WMS-2 HF... 제품 그룹, 길이: 300 m, 롤 길이: 300 m, 폭: 40 mm, 색상: 검정색(RAL 9005)
애플리케이터, 길이: 0.237 m, 폭: 239 mm, 높이: 179 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
THERMOMARK E SERIES와 해당 액세서리의 E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE 및 E.WRAP 애플리케이터용 운송 케이스.
애플리케이터, 길이: 0.185 m, 폭: 180 mm, 높이: 205 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
애플리케이터, 폭: 241.7 mm, 높이: 144.6 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
잉크 리본, THERMOMARK E.WIRE 애플리케이터와 결합된 E-WM... 제품 그룹용, 길이: 300 m, 롤 길이: 300 m, 폭: 30 mm, 색상: 검정색(RAL 9005)
THERMOMARK E.WRAP의 안전 운송용 완충재 포함 원래 포장
모든 E-WM... 및 E-WMS... 소재용 압력 롤러(최대 30mm/1.18" 폭의 소재)
THERMOMARK E.WRAP 사용 시 모든 E-WML... 소재를 처리하기 위한 디스펜싱 모서리
이점
- 최고 수준의 효율성: 단일 프로세스 단계로 인쇄 및 적용하여 약 60%의 시간 절약
- 표준 열 전사 인쇄기 및 다양한 식별 솔루션을 위한 4개의 애플리케이터로 구성된 모듈형 시스템을 사용한 유연한 대응
- 일관된 디지털 워크플로: CAE 시스템에서 제어 및 자동 데이터 처리
- 자동화된 프로세스로 인한 손쉬운 조작 및 지속적으로 유지되는 고품질
THERMOMARK E SERIES 모듈형 인쇄 시스템
THERMOMARK E.300(D) / E.600(D) 열 전사 인쇄기 모든 소재용 롤 인쇄기
롤 인쇄기의 유연성 활용: 장치를 모든 롤 소재를 위한 표준 인쇄기로 사용하십시오. E.CUTTER(/P)와 결합하여 연속 포맷 소재를 커팅 또는 천공하십시오. 인쇄기를 THERMOMARK E SERIES 애플리케이터 중 하나에 연결하여 효율적인 인쇄 및 적용 시스템을 만들 수 있습니다.
- 모든 THERMOMARK E SERIES 애플리케이터와 호환
- MARKING 시스템 제품 포트폴리오의 모든 롤 소재에 적합
- E.CUTTER 및 E.CUTTER/P를 사용하여 연속 포맷의 모든 소재를 손쉽게 처리
- 4.3 인치 LCD 멀티 컬러 터치 디스플레이: 문제 해결에 대한 비디오, 실시간 메시지
- 모든 산업 요구 사항을 위한 300 및 600 dpi
- 대량 인쇄를 위한 견고한 산업용 설계
THERMOMARK E.WIRE를 사용한 케이블 식별
THERMOMARK E.WIRE 케이블 식별자의 자동 인쇄 및 적용
THERMOMARK E.WIRE 애플리케이터는 반지름 방향 및 축 방향으로 이동식 케이블 마커를 처리합니다. 용접선은 마커가 느슨해지지 않도록 합니다. 연속 포맷은 가변 폭으로 제공되는 단 하나의 소재로 1.8 - 5.6 mm 사이의 모든 직경을 지원합니다.
- 수축 슬리브 또는 랩 어라운드 라벨을 사용하여 수동 마킹 및 적용 프로세스와 비교하여 최대 70 % 시간 절약
- 모든 직경 범위를 위한 하나의 소재: 다양한 폭의 연속 소재 사용
- 손쉬운 작동: 원통형 몸체의 자동 직경 측정
- 최고 수준의 유연성: 반지름 방향 및 축 방향 이동식 마킹
- 마킹이 느슨해지는 것을 방지하는 용접선
- 원통형 몸체, 단일 전선, 케이블 및 케이블 번들용
THERMOMARK E.SLEEVE를 사용하여 수축 슬리브 인쇄 및 적용
THERMOMARK E.SLEEVE 수축 슬리브의 자동 인쇄 및 적용
THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터는 연속 포맷의 수축 슬리브를 처리하고 원하는 길이로 개별적으로 커팅합니다. 또한 이 애플리케이터는 원통형 몸체에서 손쉽게 미끄러지도록 개별 수축 슬리브 마커를 엽니다.
- 수축 슬리브를 사용하여 수동 마킹 및 적용 프로세스와 비교하여 최대 75% 시간 절약
- 연속 포맷의 수축 슬리브를 사용한 비용 효율성
- 손쉬운 작동: 광전 장벽 및 최적화된 케이블 엔트리를 통한 자동 물체 감지
- 효율적인 조작: 원통형 몸체의 각 직경에 맞게 자동으로 조정되므로 설정 작업이 필요 없음
- 원통형 몸체, 전선 및 케이블용
THERMOMARK E.WRAP을 사용한 랩 어라운드 라벨의 자동 인쇄 및 적용
THERMOMARK E.WRAP 랩 어라운드 라벨의 자동 인쇄 및 적용
THERMOMARK E.WRAP 애플리케이터는 일관된 고품질을 유지하면서 랩 어라운드 라벨을 원통형 몸체에 자동으로 적용합니다. 보호 라미네이트를 부착하여 인쇄된 표면을 보호하기 때문에 높은 내구성과 함께 뛰어난 식별성을 보장됩니다.
- 자체 라미네이트 랩 어라운드 라벨을 사용하여 수동 인쇄 및 적용 프로세스와 비교하여 최대 60% 시간 절약
- 높은 적용 품질 지속적 보장: 마킹의 내성 및 내구성에 긍정적인 영향
- 손쉬운 작동: 측정 눈금의 방향을 통해 정의할 수 있는 마킹 위치
- 실내 및 옥외 애플리케이션용: 보호 라미네이트로 인한 높은 내성
- 원통형 몸체, 전선 및 케이블용
THERMOMARK E.VARIO를 사용하여 연속 포맷으로 단자 마커 인쇄 및 커팅
THERMOMARK E.VARIO 연속 포맷의 단자 마커 인쇄 및 커팅
THERMOMARK E.VARIO 애플리케이터는 톨 및 플랫 마킹 홈을 위해 단 두 가지 소재를 사용하여 연속 포맷으로 전체 단자 스트립을 마킹합니다. 연속 포맷으로 인해 다른 간격의 수에 상관없이 3.5 및 1,000 mm 사이의 모든 폭을 구현할 수 있습니다.
- 다른 간격으로 마킹 시 최대 70% 시간 절약
- 단 두 개의 소재: 전체 단자 스트립의 마킹
- 혁신적인 형상: 마킹 홈에 소재를 완벽하게 고정하고 개별 마커를 쉽게 결합 및 분리
- 간단하고 효율적인 단자 스트립 마킹: 엔지니어링 소프트웨어의 데이터를 기반으로 커팅되는 절취선 자동 할당