THERMOMARK E SERIES

인쇄와 적용을 단 한 번에 처리! 열 전사 인쇄기와 애플리케이터로 구성된 모듈형 마킹 시스템을 사용하면 작업 시간을 최대 60% 절약할 수 있습니다.
THERMOMARK E SERIES 장치

자동화된 식별을 통해 컨트롤 캐비닛 제작 효율성 향상

All Electric Society는 모든 사람이 지속 가능하게 생산된 충분한 에너지를 사용할 수 있는 세상을 보여줍니다. 이러한 비전이 실현된다는 것은 에너지를 변환, 전송 및 활용하는 컨트롤 캐비닛에 대한 수요가 높아진다는 것을 의미합니다. THERMOMARK E SERIES 마킹 시스템은 최초로 식별 프로세스의 여러 단계를 결합하고 자동화하여 많은 시간이 소요되는 식별 작업의 효율성을 크게 높입니다.

이점

  • 최고 수준의 효율성: 단일 프로세스 단계로 인쇄 및 적용하여 약 60%의 시간 절약
  • 표준 열 전사 인쇄기 및 다양한 식별 솔루션을 위한 4개의 애플리케이터로 구성된 모듈형 시스템을 사용한 유연한 대응
  • 일관된 디지털 워크플로: CAE 시스템에서 제어 및 자동 데이터 처리
  • 자동화된 프로세스로 인한 손쉬운 조작 및 지속적으로 유지되는 고품질

인쇄 및 적용을 한 번에 처리

THERMOMARK E SERIES는 고객의 프로젝트에 어떤 종류의 절약 가능성을 제공합니까? 뛰어난 효율성

THERMOMARK E SERIES를 통한 효율성 향상: 자동화된 인쇄 및 부착 프로세스는 각 작업 단계를 수동으로 수행하는 것에 비해 산업 식별에 필요한 작업 시간을 거의 60%까지 줄여줍니다. 그렇다면 이러한 이점이 특정 프로젝트에 구체적으로 어떤 영향을 미칠까요? 피닉스컨택트의 효율성 계산기를 통해 사용자는 절약 가능성을 직접 추정할 수 있습니다. 몇 번으로 클릭으로 데이터를 입력하여 자동화된 식별 시스템을 사용했을 때의 효과를 비교할 수 있습니다. 지금 테스트해 보십시오!

최고의 유연성을 보장하는 모듈형 시스템

대화형 이미지 맵: THERMOMARK E SERIES 모듈형 시스템
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 열 전사 인쇄기
이 장치를 모든 롤 소재에 대한 표준 인쇄기로 사용하거나 인쇄기를 THERMOMARK E 시리즈 애플리케이터 중 하나에 연결하여 효율적인 인쇄 및 적용 시스템을 만드십시오.
자세히 알아보기
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 열 전사 인쇄기
THERMOMARK E.VARIO 애플리케이터
THERMOMARK E.VARIO 애플리케이터는 높은 플랫 마킹 홈을 위해 연속 포맷의 단 두 가지 소재를 사용하여 전체 단자 스트립을 마킹합니다. 연속 포맷으로 3.5 및 1,000 mm 사이의 모든 폭을 구현하십시오.
자세히 알아보기
THERMOMARK E.VARIO 애플리케이터
THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터
THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터는 각각의 수축 슬리브를 연속 포맷으로 처리하고 원하는 길이로 개별적으로 커팅한 다음 원통형 물체에 손쉽게 밀어 넣을 수 있도록 각각의 수축 슬리브를 엽니다.
자세히 알아보기
THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터
THERMOMARK E.WIRE 애플리케이터
THERMOMARK E.WIRE 애플리케이터는 이동식 및 캡티브 케이블 마커를 동시에 구현합니다. 연속 포맷은 다양한 너비로 제공되는 단일 소재를 사용하여 1.8 - 5.6mm 사이의 모든 직경을 지원합니다.
자세히 알아보기
THERMOMARK E.WIRE 애플리케이터
THERMOMARK E.WRAP 애플리케이터
THERMOMARK E.WRAP 애플리케이터는 원통형 물체에 랩어라운드 라벨을 자동으로 부착합니다. 보호 라미네이트가 인쇄된 표면을 덮고 있어 높은 내구성의 식별이 보장됩니다.
자세히 알아보기
THERMOMARK E.WRAP 애플리케이터
브로셔 다운로드
자동 식별

본 브로셔는 THERMOMARK E 시리즈의 모듈형 인쇄 시스템을 사용한 자동화된 산업용 식별에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.

지금 다운로드하기
THERMOMARK E SERIES 인쇄 시스템
clipx WIRE assist 및 THERMOMARK E SERIES로 작업하는 남자

clipx WIRE assist 및 THERMOMARK E SERIES

컨트롤 캐비닛 제작의 효율적 설계

전선의 준비와 처리 작업의 경우 효율성을 향상할 수 있는 여지가 상당합니다. 이러한 시간 소모적인 작업은 컨트롤 캐비닛 제조업체의 전체 작업 시간 중에서 절반 정도를 차지합니다. 소프트웨어 기반 애플리케이션 시스템인 인체 공학적 Clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템은 사용자에게 반자동 전선 준비 과정을 안내하고 관련 출력 장치를 제어하며 CAE 데이터에 기반하여 필요한 정보를 전달합니다. THERMOMARK E SERIES 장치와 결합된 이 유연한 워크스테이션은 기존의 처리 방식에 비해 전선 하네스 조립 효율성을 크게 향상시킵니다.

THERMOMARK E SERIES를 사용한 컨트롤 캐비닛 마킹

THERMOMARK E SERIES를 사용한 컨트롤 캐비닛 마킹

부가가치를 창출하는 마킹 소재

THERMOMARK E SERIES 시스템은 장비와 관련된 부분뿐만 아니라 매우 세부적인 부분까지 많은 이점을 제공합니다. 또한 전용 마킹 소재는 고품질 단일 배선 식별 및 단자 식별 요구 사항에 맞게 완벽하게 조정되어 있습니다. 이동식 및 캡티브 케이블 마커에서부터 보호 라미네이트가 있는 수축 슬리브 및 랩 어라운드 라벨, 그리고 연속 포맷의 단자 마커에 이르는 모든 소재는 몇 가지 버전으로 제공되며 맞춤형 절단 길이를 사용하여 광범위하게 적용할 수 있다는 특징이 있습니다.

MARKING 시스템에서 애플리케이터 교체

애플리케이터 교체

손쉬운 조작, 신속한 설명

모든 MARKING 시스템 장치는 뛰어난 사용 편의성 및 직관적인 조작을 특징으로 합니다. 피닉스컨택트는 시스템의 시운전, 사용 및 유지 관리 작업을 수행하는 동안 최고 수준의 지원을 제공하기 위해 짧고 유익한 비디오를 사용하여 시스템의 모든 중요 기능을 설명합니다. 피닉스컨택트의 유튜브 채널에서 원하는 재생 목록을 찾아 언제든지 이러한 정보에 액세스할 수 있습니다. 또한 THERMOMARK E SERIES 인쇄 시스템의 화면에서 모든 비디오를 직접 재생할 수 있습니다.

자동 식별
THERMOMARK E SERIES 장치 살펴보기

THERMOMARK E SERIES는 컨트롤 캐비닛 제작 과정에서 향상된 효율성을 보장합니다. 열 전사 롤 인쇄기 및 애플리케이터로 구성된 이 모듈형 시스템은 자동화된 프로세스를 통해 라벨을 인쇄하여 케이블 및 전선에 부착합니다. THERMOMARK E.VARIO는 또한 단자 마커를 연속 포맷으로 마킹하고 적절한 간격으로 개별 커팅합니다. 여기에서 시스템의 모든 장치에 대한 모든 정보 및 기술 데이터를 확인할 수 있습니다.

제품으로 이동하기
THERMOMARK E 시리즈를 사용한 효율적인 식별