컨트롤 캐비닛 제작의 효율성 향상 THERMOMARK E SERIES 마킹 시스템을 사용하는 WITRON Logistik + Informatik GmbH

THERMOMARK E.WIRE로 전선 및 케이블을 마킹하는 사람

WITRON은 매우 역동적인 기계화 물류 및 오더 피킹 시스템의 계획, 구현, 수리 및 운영 분야의 전세계적인 선두 기업 중 하나입니다. 유통 센터에서 자동화가 증가함에 따라 이 회사의 역할이 커지고 있습니다. 표준 또는 고객이 부분적으로 요구하는 컨트롤 캐비닛의 단일 코어 전선 식별은 컨트롤 캐비닛 제조에서 WITRON의 추가 작업이 필요하다는 것을 의미합니다. 이를 최소화하기 위해 피닉스컨택트는 THERMOMARK E.WIRE 형식의 효율적인 마킹 솔루션을 제공합니다.

WITRON 로고

WITRON Logistik + Informatik GmbH

회사 WITRON Logistik + Informatik GmbH

50년이 넘는 역사 동안 WITRON 그룹은 국내 및 국제적으로 자동화된 내부 물류 산업 분야의 주요 업체로 자리매김했습니다. 특히 식품 소매 부문의 고객은 물류를 위해 이 평생 파트너의 광범위한 전문 지식에 의존합니다. 약 6,100명의 직원이 혁신적이고 포괄적인 솔루션을 통해 고객이 물류 프로세스를 더욱 최적화할 수 있도록 매일 노력하고 있습니다. 바이에른 Parkstein에 있는 본사에는 매우 역동적인 컨베이어 기술 부품 및 컨트롤 캐비닛의 제조를 위한 현대적인 생산 시설이 있습니다.

WITRON Logistik + Information GmbH의 컨트롤 캐비닛

WITRON Logistik + Information GmbH에서의 컨트롤 캐비닛 제조

고객 요구 사항

컨트롤 캐비닛 생산 시에 조립된 마운팅 패널과 사전 조립된 케이블이 제공됩니다. 지금까지 마킹은 마킹 셀 중앙에서 생성된 다음 손으로 분리 및 부착했습니다. 그러나 고객 또는 표준에 의해 단일 코어 전선 마킹이 요구되는 제조 프로젝트에서는 기존 프로세스를 사용할 때 WITRON에 상당한 추가 작업이 필요합니다. 따라서 컨트롤 캐비닛 제조에 대한 요구 사항과 추가 수요가 증가함에 따라 효율적인 식별 솔루션이 필요합니다.

제품


THERMOMARK E SERIES 모듈형 마킹 시스템

THERMOMARK E SERIES 모듈형 마킹 시스템

THERMOMARK E SERIES 자동 식별

THERMOMARK E SERIES는 자동화된 케이블 및 단자 식별을 위한 모듈형 마킹 시스템입니다. 이 시스템은 강력한 열 전사 롤 인쇄기와 다양한 식별 솔루션을 위한 4개의 애플리케이터 중 하나로 구성됩니다. THERMOMARK E SERIES는 마킹의 인쇄 및 적용을 단일 프로세스 단계로 결합하여 상당한 효율성 향상을 제공하는 최초의 솔루션입니다.

자동화된 전선 및 케이블 식별을 위한 THERMOMARK E.WIRE

THERMOMARK E.WIRE: 자동화된 전선 및 케이블 식별

THERMOMARK E.WIRE 가변 전선 및 케이블 식별

WITRON에서 사용하는 THERMOMARK E.300 인쇄기는 THERMOMARK E.WIRE 애플리케이터와 함께 전선 및 케이블 식별을 위한 E-WM... 멀티 레이어 연속 소재를 처리합니다. 애플리케이터는 반지름 방향 및 축 방향으로 이동식 케이블 마커를 한 번에 인쇄 및 부착합니다. 소재가 3면에 마킹되어 있기 때문에 마킹 솔루션은 설치된 후 명확하게 볼 수 있습니다. 마커는 히트 씰링 조인트를 통해 부착되어 고정된 상태로 유지됩니다.

마운팅 패널의 마킹된 컨트롤 캐비닛 컴포넌트

효율적으로 마킹된 E-WM... 전선 및 케이블 마킹 소재

식별 솔루션

WITRON에서 사용하는 0.75 - 6 mm² 케이블 사이즈는 마킹 포일을 변경하지 않고 E-WM... 소재로 마킹됩니다. 애플리케이터는 자동 직경 감지를 통해 이 기능을 지원합니다. THERMOMARK E.WIRE는 전선의 직경을 측정하고 전선 직경을 기준으로 마킹된 마커를 정확하게 부착합니다. 유연하고 견고한 마킹 포일은 전선의 곡률에 맞게 조정되므로 좁은 설치 공간에서도 접근할 수 있습니다.

화면의 마킹 소프트웨어를 설명하는 직원

마킹 시스템은 WITRON Logistik + Informatik GmbH에서 사용하는 소프트웨어 애플리케이션을 통해 제어됩니다.

또한 THERMOMARK E SERIES는 데이터 일관성 측면에서 새로운 표준을 제시합니다. 일반 CAE 시스템에서 애플리케이션별 데이터 내보내기를 통해 시간 절약형 자동 데이터 처리가 보장됩니다. 제조 제어 시스템의 일부로 WITRON은 자체 개발한 소프트웨어 애플리케이션을 사용하며 여기에 THERMOMARK E SERIES 장치가 통합됩니다. 인쇄기가 WLAN을 통해 연결되므로 인쇄 작업을 유연하게 시작 및 모니터링할 수 있습니다. 인쇄 작업이 전송되면 지원 데이터도 전송되어 프린터 디스플레이에 제공됩니다. 이는 식별 프로세스 전체에서 직원을 직관적으로 안내하는 역할을 수행합니다.

THERMOMARK E.WIRE를 사용하여 직장에서 전선 및 케이블을 마킹하는 직원

컨트롤 캐비닛 제조에서의 효율적인 전선 및 케이블 식별

THERMOMARK E SERIES로 향상된 효율성

자동화 확대에 따른 수요 증가로 인해 THERMOMARK E 시리즈의 사용은 효율적인 컨트롤 캐비닛 제조의 핵심 요소가 되었습니다. THERMOMARK E.WIRE를 사용한 자동화된 식별을 통해 WITRON은 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 배선 위치 자체에서 마킹 시스템을 분산 사용하여 변경 사항에 유연하게 대응할 수 있습니다. 또한 인쇄 시스템은 일관된 고품질의 마커를 생산하고 직장에서 인체 공학적 측면을 개선합니다. WITRON의 경우 THERMOMARK E SERIES를 사용하는 것은 일관된 자동화와 보다 효과적인 생산을 향해 한 걸음 더 나아가는 것입니다.