THERMOMARK E.WIRE - 애플리케이터
1203216

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

애플리케이터, 길이: 0.237 m, 폭: 239 mm, 높이: 179 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

최대의 효율성: 수동 인쇄 및 적용 절차와 비교하여 최대 70%의 시간 절약
직관적인 처리를 통해 하루 종일 일관되게 높은 수준의 효율성을 달성하여 비용 절감에 도움
생산성 및 품질에 대한 계획의 정확성: 주문 피크의 경우 동일한 직원 수로 생산성 크게 향상
전체 식별 절차에 따른 직관적인 단계별 안내와 CAE 시스템 및 기타 널리 사용되는 데이터 교환 파일 형식의 자동 데이터 처리를 통한 사용자 오류 수 감소
연속 포맷은 재료 하나로 1.8 mm ... 5.6 mm(0.07" ... 0.22") 직경 범위의 모든 전선 및 케이블 직경을 커버할 수 있다는 뜻입니다. 따라서 재료 교체가 필요하지 않습니다
원통형 물체의 직경이 자동으로 측정되고 그에 따라 마커의 크기가 최적으로 조정되므로 쉽고 효율적으로 취급 가능.
전선/케이블의 3면 인쇄 및 슬라이딩 작업 덕분에 설치 후에 마킹이 확실하게 보입니다
마커의 삼각형 모양 때문에 마킹 영역 세 개 각각에 다른 정보가 인쇄될 수 있습니다.
초강력 히트 씰링 조인트는 마커가 고정된 상태를 유지하도록 보장합니다
싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 꼬인 케이블 더미, 기타 원통형 물체의 영구 식별은 최대의 유연성을 제공합니다.
직관적인 작동 컨셉과 대칭 구조 덕분에 오른손잡이와 왼손잡이 모두 인체 공학적으로 애플리케이터를 사용할 수 있습니다.
육각 나사로 롤 프린터에 애플리케이터를 빠르고 쉽게 장착.
애플리케이터는 롤 프린터의 D-SUB 인터페이스를 통해 연결되고 소프트웨어가 자동으로 감지합니다.