THERMOMARK E.300 산업용 인쇄기의 다재다능한 특장점:
인쇄기를 사용하여 전문적이며 내구성 높은 전선 및 케이블 식별, 장비 및 공장 식별, 단자 식별용 MARKING system 포트폴리오의 모든 롤 재료를 인쇄합니다.
사전 천공된 라벨 형식 외에도 연속 포맷으로 수축 슬리브 및 라벨 재료를 처리할 수 있습니다. 이렇게 하려면 연속 포맷으로 재료의 편리한 절단 또는 천공을 위한 THERMOMARK E.CUTTER 또는 E.CUTTER/P와 인쇄기를 간단히 결합하십시오.
최고의 식별 절차 효율성을 위해 THERMOMARK E SERIES 애플리케이터와 표준 인쇄기를 결합하십시오. 이렇게 하면 사용 중인 인쇄기를 효율적인 인쇄 및 애플리케이션 시스템으로 전환하여 자동화된 하나의 처리 단계에서 인쇄 및 적용된 마커로서 평균 시간의 60% 절약을 달성할 수 있습니다. THERMOMARK E.300을 통해 THERMOMARK E.WIRE 및 E.SLEEVE 애플리케이터를 효율적인 전선 및 케이블 식별에 사용할 수 있으며, THERMOMARK E.VARIO를 효율적인 단자 식별에 사용할 수 있습니다.
공급 범위:
THERMOMARK E.300, 전원 케이블(핀 커넥터 패턴: 타입 “F”), USB 케이블, EML (20X8)R/TL 라벨 롤(0802999), THERMOMARK-RIBBON 110/50 잉크 리본(0800687), 다국어 패킹 슬립
THERMOMARK E.300
-
열 전사 인쇄기
1285306
열 전사 인쇄기, 300 dpi 인쇄 해상도로 모든 롤 형식 재료를 인쇄하는 열 전사 인쇄기. 대형 롤도 처리할 수 있으므로 생산용으로 장시간 사용 및 대규모 인쇄량에 적합., 중량: 10 kg, 길이: 0.46 m, 폭: 252 mm, 높이: 288 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E140403IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-112231-M2-ULECAS
승인 ID: 25-06-153915_159935EAC
승인 ID: KZ 27978KC
승인 ID: XW100018-18006D호환 가능한 제품
이점
MARKING system 제품 포트폴리오의 모든 롤 소재에 적합
THERMOMARK E.300은 THERMOMARK ROLL 2.0보다 큰 재료 롤을 처리할 수 있습니다
롤 형식의 연속 매체는 THERMOMARK E.CUTTER(연속 형식의 라벨 재료 절단용) 또는 THERMOMARK E.CUTTER/P(연속 형식의 수축 슬리브 천공용)를 사용하여 쉽게 절단 및 천공할 수 있습니다
표준 인쇄기를 효율적인 인쇄 및 적용 시스템으로 손쉽게 전환: 모든 THERMOMARK E SERIES 애플리케이터, THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE, E.VARIO와 호환
전선 및 케이블 식별용 애플리케이터로 인쇄기를 작동할 때, 편리하고 직관적인 프로젝트 처리는 4.3" 멀티컬러 LCD 터치 디스플레이를 통해 가능합니다. 체계적인 안내와 관련 정보도 사용자에게 제공됩니다
모든 상태 및 오류 메시지의 편리한 처리, 터치 디스플레이를 통해 관련 동영상에 직접 액세스하여 재생 가능
상태 메시지는 Ethernet 인터페이스를 통해 인쇄기를 작동할 때 OPC UA가 있는 마킹 소프트웨어로 실시간 및 양방향으로 편리하게 전송됩니다
300 dpi 인쇄 해상도는 모든 기존 애플리케이션 및 재료를 위한 절대적인 산업 표준입니다
검증된 열 전사 인쇄 기술을 사용한 효율적이며 유지 관리가 필요 없는 작동
MARKING system 소프트웨어를 사용한 손쉬운 제어 및 관리