TM-RIBBON 40 BK 105는 E-WMS... 제품군의 THERMOMARK E.300(D)/600(D) 프린터 및 마커와 결합된 THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터의 자동화된 처리에 적합한 열전사 잉크 리본입니다. 또한 잉크 리본은 E-WMS 재료 또는 WMS... 및 WMS-2 HF... 제품 그룹 식별을 위한 애플리케이터 없이도 사용할 수 있습니다.
TM-RIBBON 40 BK 105
-
잉크 리본
1259008
잉크 리본, THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터와 결합된 E-WMS... 제품 그룹 및 전통적인 롤 프린터와 결합된 WMS... 및 WMS-2 HF... 제품 그룹, 길이: 300 m, 롤 길이: 300 m, 폭: 40 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
TM-RIBBON 40 BK 105 열전사 잉크 리본은 THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터로 자동 처리하는 데 적합합니다.
전체 잉크 리본의 효율적인 사용을 위해, 폭은 E-WMS..., WMS..., WMS-2 HF... 제품 그룹에 맞춰 최적으로 조정됩니다.
올바른 수축 슬리브와 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 인쇄 내성이 매우 뛰어납니다.