THERMOMARK E.CUTTER/P - 커터
1201336

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

맞춤형 길이 절단을 위한 연속 포맷의 모든 수축 슬리브 및 마킹 슬리브 버전용 천공 커터

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

최대의 유연성: 연속 소재에서 맞춤형 개별 마커 생성
3.45mm/0.14" ~ 2000mm/78.74"의 다양한 길이로 절단할 수 있습니다.
연속 포맷의 모든 수축 슬리브 및 마킹 슬리브: WMS…, WMS-2 HF..., and WMS-OT HF...
천공을 통해 개별 마커를 매우 쉽게 분리하고 순서대로 장착할 수 있습니다.
프린터에 커터의 쉽고 빠른 장착
소재를 쉽게 교체할 수 있도록 커터가 방해되지 않게 이동할 수 있습니다.