전선 및 케이블 식별 절차의 최대 효율성을 달성하기 위해 THERMOMARK E SERIES의 표준 롤 인쇄기와 THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터를 결합합니다. 이를 통해 수동 식별 절차와 비교하여 최대 75%의 시간 절약을 달성할 수 있는 자동화된 인쇄 및 적용 시스템을 제공합니다. THERMOMARK E.SLEEVE는 인쇄되어 준비된 E-WMS... 수축 슬리브 및 마킹 슬리브를 연속 포맷으로 적절한 길이로 절단하고, 개별 마커를 열고, 사용자가 완성된 마커를 전선/케이블에 매우 쉽게 적용할 수 있는 제거 위치까지 공급합니다. 이 고유한 시스템을 사용하면 15mm/0.59" ~ 51mm/2.0"의 맞춤식 마커 길이를 효율적이고 수요에 맞게 생성할 수 있습니다. 직경이 0.8mm/0.03" ~ 8.5mm/0.33"인 모든 유형의 원통형 물체의 자동 식별이 지원됩니다.
공급 범위:
THERMOMARK E.SLEEVE, TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR 압력 롤러(1259203), 다국어 패킹 슬립
THERMOMARK E.SLEEVE
-
애플리케이터
1192932
애플리케이터, 전선 및 케이블에 E-WMS... 수축 슬리브 및 마킹 슬리브를 단일 자동화 공정 스텝으로 효율적으로 인쇄하고 부착하기 위한 어플리케이터, 폭: 241.7 mm, 높이: 144.6 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E140403EAC
승인 ID: KZ 27978호환 가능한 제품
이점
수동 인쇄 및 적용 프로세스와 비교하여 최대 75%의 시간 절약
직관적인 처리를 통해 하루 종일 일관되게 높은 수준의 효율성을 달성하여 비용 절감에 도움
생산성 및 품질에 대한 계획의 정확성: 주문 피크의 경우 동일한 직원 수로 생산성 크게 향상
전체 식별 절차에 따른 직관적인 단계별 안내와 CAE 시스템 및 기타 널리 사용되는 데이터 교환 파일 형식의 자동 데이터 처리를 통한 사용자 오류 수 감소
연속 포맷의 수축 슬리브를 사용한 비용 효율성
자동 직경 조정으로 인해 설정 작업 없음
자동 물체 탐지
15 mm ... 51 mm의 다양한 길이로 절단되는 수축 슬리브 마커
직경 범위가 0.8 mm ... 약 8.5 mm인 원통형 물체용
육각 나사로 롤 프린터에 애플리케이터를 빠르고 쉽게 장착.
애플리케이터는 롤 프린터의 D-SUB 인터페이스를 통해 연결되고 소프트웨어가 자동으로 감지합니다.