E-WMS... 수축 슬리브 제품군은 THERMOMARK E.SLEEVE 애플리케이터로 자동 처리하도록 설계되었습니다. 재료의 연속 포맷은 개별 마커 길이를 구현할 수 있다는 뜻입니다. 인쇄 및 적용 과정 후에 수동으로 열을 적용하고 케이블/전선에서 이를 고정하여 표시된 수축 슬리브를 수축하는 옵션이 있습니다.
E-WMS 2,4 (EX4)R YE
-
수축 슬리브
1221570
수축 슬리브, 롤, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.SLEEVE, 케이블 직경 범위: 0.8 ... 2.4 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위(자동화된 처리): 0.8 ... 1.5 mm, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 30 m, 텍스트 필드 높이: 4 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
15 mm ... 51 mm(0.59" ... 2.0")의 개별 마커 길이 범위를 실현할 수 있는 높은 유연성
한 가지 옵션으로 슬리브에 수동으로 열을 적용하여 제자리에서 수축시킬 수 있습니다
3:1 수축율의 높은 직경 범위
컨트롤 캐비닛 및 머신 빌딩, 석유 및 가스 산업, 철도 산업 등에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨