E-WMS 3,2 (EX5)RL YE - 수축 슬리브
1221572

수축 슬리브, 롤, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.SLEEVE, 케이블 직경 범위: 1 ... 3.2 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위(자동화된 처리): 1 ... 3 mm, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 120 m, 텍스트 필드 높이: 5 mm

제품의 세부 정보









이점

싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
15 mm ... 51 mm(0.59" ... 2.0")의 개별 마커 길이 범위를 실현할 수 있는 높은 유연성
한 가지 옵션으로 슬리브에 수동으로 열을 적용하여 제자리에서 수축시킬 수 있습니다
3:1 수축율의 높은 직경 범위
컨트롤 캐비닛 및 머신 빌딩, 석유 및 가스 산업, 철도 산업 등에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨
KOMAX의 튜브 인쇄 모듈 M1650 Tube에서 사용 가능