E-WMS 4,8 (EX9)RL - 수축 슬리브
1221585

제품의 세부 정보









이점

싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
15 mm ... 51 mm(0.59" ... 2.0")의 개별 마커 길이 범위를 실현할 수 있는 높은 유연성
한 가지 옵션으로 슬리브에 수동으로 열을 적용하여 제자리에서 수축시킬 수 있습니다
3:1 수축율의 높은 직경 범위
컨트롤 캐비닛 및 머신 빌딩, 석유 및 가스 산업, 철도 산업 등에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨
KOMAX의 튜브 인쇄 모듈 M1650 Tube에서 사용 가능