TM-RIBBON 30 BK 103은 THERMOMARK E.WIRE 애플리케이터로 자동 처리하는 데 적합한 열전사 잉크 리본입니다. THERMOMARK E.300(D)/600(D) 프린터와 결합할 때, 원하는 마킹은 E-WM... 제품군의 특수 마커에 인쇄될 수 있습니다.
TM-RIBBON 30 BK 103
-
잉크 리본
1309076
잉크 리본, THERMOMARK E.WIRE 애플리케이터와 결합된 E-WM... 제품 그룹용, 길이: 300 m, 롤 길이: 300 m, 폭: 30 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
TM-RIBBON 30 BK 103 열전사 잉크 리본은 THERMOMARK E.WIRE 애플리케이터로 자동 처리하는 데 적합합니다.
전체 잉크 리본의 효율적인 사용을 위해, 폭은 E-WM... 제품 그룹에 맞춰 최적으로 조정됩니다.
E-WM 제품 그룹의 재료와 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 인쇄 내성이 매우 뛰어납니다.