자동 식별
TM E.WIRE-CARDBOARD BOX - 원래 포장
TM E.WIRE-CARDBOARD BOX
-
원래 포장
1371339
THERMOMARK E.WIRE의 안전 운송용 완충재 포함 원래 포장
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인쇄 시스템 액세서리
치수
폭
380 mm
높이
410 mm
길이
285 m
상용 데이터
항목 번호
1371339
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BGS12Y
GTIN
4063151729851
개당 중량(패키지 포함)
22.22 g
개당 중량(패키지 제외)
880.6 g
관세 번호
48191000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
14070604
ECLASS-13.0
14070604
ETIM
ETIM 10.0
EC003947
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
액세서리
THERMOMARK E.WIRE
-
애플리케이터
1203216
제품 도움말