전선 및 케이블 식별 절차의 최대 효율성을 달성하기 위해 THERMOMARK E.300 D 또는 THERMOMARK E.600 D 롤 인쇄기와 THERMOMARK E.WRAP 애플리케이터를 결합합니다. 이를 통해 수동 식별 절차와 비교하여 최대 60%의 시간 절약을 달성할 수 있는 자동화된 인쇄 및 적용 시스템을 제공합니다. THERMOMARK E.WRAP은 일관된 고품질 수준을 보장하면서 원통형 물체에 와이어 랩 라벨을 자동으로 적용합니다. 여기에는 인쇄된 표면을 보호하기 위한 추가적인 보호 라미네이터가 있으므로 와이어 랩 라벨의 경우에 필수적입니다. 최종 결과물은 예를 들면 옥외에서도 사용 가능한 극도로 탄력적인 솔루션입니다. 최대한 쉬운 취급을 위해, 이 장치에는 케이블 끝에서 원하는 거리에 마킹이 항상 붙어 있도록 보장하는 조절 가능한 눈금이 있습니다. 이처럼 효율적인 시스템은 직경이 2 mm/0.08" 및 16 mm/0.63" 사이인 모든 물체의 자동 식별을 지원합니다.
공급 범위:
THERMOMARK E.WRAP, TM E.WRAP-PR 압력 롤러(1259200), TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L 디스펜싱 모서리(1263116), 다국어 패킹 슬립
THERMOMARK E.WRAP
-
애플리케이터
1192931
애플리케이터, 길이: 0.185 m, 폭: 180 mm, 높이: 205 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대의 효율성: 수동 인쇄 및 적용 절차와 비교하여 최대 60%의 시간 절약
직관적인 처리를 통해 하루 종일 일관되게 높은 수준의 효율성을 달성하여 비용 절감에 도움
생산성 및 품질에 대한 계획의 정확성: 주문 피크의 경우 동일한 직원 수로 생산성 크게 향상
전체 식별 절차에 따른 직관적인 단계별 안내와 CAE 시스템 및 기타 널리 사용되는 데이터 교환 파일 형식의 자동 데이터 처리를 통한 사용자 오류 수 감소
포괄적인 재료 포트폴리오는 2 mm/0.08" ... 16 mm/0.63" 범위의 모든 전선 및 케이블 직경을 포괄할 수 있음을 의미합니다.
높은 적용 품질 지속적 보장: 마킹의 내성 및 내구성에 긍정적인 영향
손쉬운 조작: 눈금의 방향을 통해 정의할 수 있는 마커 위치
실내 및 옥외 애플리케이션용: 적용된 마커는 보호 라미네이트로 인해 내성이 높음
원통형 물체, 전선 및 케이블용
육각 나사로 롤 프린터에 애플리케이터를 빠르고 쉽게 장착.
애플리케이터는 롤 프린터의 D-SUB 인터페이스를 통해 연결되고 소프트웨어가 자동으로 감지합니다.