UV LED 인쇄 UV LED 마킹 기술은 다용도, 내구성, 고품질 마킹 솔루션이 특징입니다. 도미노의 잉크젯 프린터는 특수 착색제 개념과 자외선을 이용한 경화 방식으로 정밀한 인쇄 이미지와 내구성 있는 마킹을 구현합니다.

다목적 UV 잉크젯 인쇄 시스템
UV LED 기술을 사용하여 마킹된 컨트롤 캐비닛의 케이블 마커

UV 잉크젯 인쇄 기술 정밀성과 효율성의 만남

UV 잉크젯 기술은 산업용 식별을 위한 다목적의 강력한 솔루션으로 자리 잡았습니다. 다양한 소재에 선명하고 일관된 인쇄 이미지를 구현할 수 있습니다. 전기 및 자동화 산업에서는 특히 다양한 플라스틱과 금속으로 만들어진 마킹 소재에 사용됩니다. BLUEMARK E.CARD 및 BLUEMARK ID COLOR 인쇄 시스템을 사용하면 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 플랜트를 위한 탄력적인 마커를 효율적으로 제작할 수 있습니다.

인쇄 프로세스 UV 광선을 사용하여 인쇄 이미지를 경화시키는 잉크젯 인쇄

UV 잉크젯 인쇄 기술은 디지털 인쇄의 중요한 발전을 의미합니다. 착색제가 증발을 통해 건조되는 기존 인쇄 공정과 달리 UV LED 인쇄는 자외선을 사용하여 잉크나 유체를 재료에 도포한 직후 경화시킵니다. 즉시 경화되어 특히 탄력 있고 내구성이 뛰어난 인쇄 표면을 보장합니다.

BLUEMARK E.CARD 및 BLUEMARK ID COLOR 모두 UV 잉크젯 기술로 작동합니다. 그러나 인쇄 공정은 사용되는 프린트헤드 기술과 처리할 착색제 측면에서 다릅니다.

프린트 헤드

드롭-온-디맨드(DOD) 잉크젯의 경우 두 가지 다른 프린트 헤드 기술을 사용할 수 있습니다.

버블젯 방식: 전기 가열을 통해 증기 기포가 생성되고, 그로 인해 발생된 압력이 방울을 노즐 밖으로 밀어냅니다. 증기 기포를 생성하려면 용제를 포함한 잉크가 필요합니다. 버블젯은 개인용 등의 비싸지 않은 인쇄기에 사용됩니다.

피에조젯 방식: 여기서 두 개의 노즐 채널은 전기 펄스에 의해 파형을 이루며 움직이는 피에조 크리스탈로 구성됩니다. 그러면 방울이 발사됩니다. 피에조젯은 UV 인쇄 등에 사용되는 고품질의 내구성이 뛰어난 프린트 헤드입니다. 피닉스컨택트 포트폴리오의 BLUEMARK ID 및 BLUEMARK ID COLOR 인쇄기에는 피에조젯 방식이 사용됩니다.

BLUEMARK E.CARD 프린터의 기술 구조 그래픽 그림

(1) 카드 이송 시스템 (2) 마킹 소재 (3) 인쇄 장치 (4) 잉크 카트리지 (5) 건조 모듈 (6) UV 모듈

BLUEMARK E.CARD 버블젯 프린트헤드를 사용한 인쇄 프로세스

BLUEMARK E.CARD는 열전사 잉크젯 기술로 작동합니다. 이는 잉크의 표적 가열을 기반으로 하는 비접촉식 인쇄 프로세스입니다. 버블 제트 방식이라고도 합니다. 전기 펄스가 프린트헤드의 발열체로 전송되어 잉크를 국부적으로 가열합니다. 온도가 높아지면 수증기 기포가 생성되어 폭발적으로 팽창합니다. 그 결과 과압이 발생하여 노즐을 통해 미세한 잉크 방울이 인쇄물에 분사됩니다. 증기 기포를 생성하려면 용제를 포함한 잉크가 필요합니다. 피닉스컨택트는 이를 위해 솔벤트 기반과 UV 경화성을 모두 갖춘 하이브리드 잉크를 개발했습니다.

UV 잉크젯 인쇄기는 자동화된 카드 전송 시스템을 통해 카드 소재를 처리합니다. 자료 더미를 삽입하면 카드가 자동으로 인쇄 프로세스에 공급됩니다. 인쇄 장치는 잉크 카트리지, 건조 모듈, UV 모듈로 구성됩니다. 프린트헤드는 잉크 카트리지에 내장되어 있습니다. 프린트 헤드는 카트리지와 함께 정기적으로 교체되기 때문에, 인쇄기는 일관되게 높은 인쇄 품질을 제공하고 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다. 인쇄 프로세스는 두 단계로 나뉩니다.

UV 잉크젯 기술에 대한 그래픽 설명

(1) 운송 시스템 (2) 마킹 소재 (3) 인쇄 장치 (4) 프린트헤드가 있는 잉크 카트리지 (5) 건조 모듈 (6) UV 모듈 (7) 잉크 방울 (8) 기화 용매 (9) 자외선 (10) 중합 유체

1단계:
마킹 소재는 자동 이송 시스템을 사용하여 프린터로 이송됩니다. 인쇄 유닛이 소재 위로 이동하면 잉크 카트리지의 프린트 헤드를 통해 잉크 방울이 적용됩니다. 그런 다음 건조 모듈을 사용하여 용매를 잉크에서 완전히 제거하여 용매가 없는 액체를 만듭니다.

2단계:
두 번째 단계에서는 인쇄 장치가 마킹 소재 위로 뒤로 이동합니다. 유체의 나머지 자외선 반응성 성분은 자외선에 의해 중합되어 영구적으로 경화됩니다. 자외선으로 유체를 집중 경화하면 마킹 소재의 복원력이 특히 높아집니다.

인쇄 과정의 그래픽 일러스트레이션

(1) 이송 시스템 (2) 마킹 소재 (3) 프린트 헤드 (4) UV 모듈 (5) 유체 방울 (6) 자외선 (7) 중합된 유체

BLUEMARK ID COLOR 피에조 제트 프린트헤드를 사용한 인쇄 프로세스

BLUEMARK ID COLOR는 피에조젯 인쇄 기술로 작동합니다. 이 또한 비접촉식 인쇄 프로세스입니다. 그러나 이 프로세스는 가열 잉크가 아니라 프린트헤드의 노즐 채널에 있는 압전 결정이 전기 펄스에 의해 파동으로 움직이는 방식입니다. 기계적 움직임에 의해 생성된 압력은 프린트헤드 노즐에서 유체를 밀어내고 마킹 소재 방향으로 개별 유체 방울을 추진합니다. 유체는 재료의 움직임을 통해 프린트 헤드 아래에 일렬로 도포됩니다. 이와 동시에 고강도 UV 방사를 통해 용액을 경화시킵니다. UV LED 광선을 사용하여 소재가 가열되지 않기 때문에 가열하면 변형되기 쉬운 플라스틱도 문제없이 가공할 수 있습니다.

인쇄 용액 경화 프로세스

(1) 인쇄 용액 (2) UV 방사 (3) 폴리머 (4) 컬러 안료

착색제

애플리케이션에 맞게 용제 기반 잉크로 식별을 생성하려면 마킹이 다른 용제에 의해 용해되지 않아야 합니다. 따라서 이 방법은 모든 애플리케이션에 적합하지 않습니다. 잉크를 경화시키기 위해 컴포넌트는 인쇄 프로세스 후 몇 분 동안 가열됩니다. 사용된 소재와 잉크에 따라 +70°C 및 +200°C 사이의 온도로 가열됩니다. 모든 소재가 이 공정에 적합한 것은 아닙니다. 특히 플라스틱은 고온에서 변형될 수 있습니다.

피닉스컨택트의 UV LED 인쇄기는 무용제 인쇄 용액을 사용합니다. 이 용액은 UV 개시제, 바인더 소재 및 컬러 안료의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. UV LED 인쇄 기술의 핵심은 광화학적으로 유도되는 중합입니다. UV는 용액 개시제를 라디칼로 변환합니다. 라디칼은 하나의 자유 전자를 가진 분자입니다. 라디칼은 단량체라고 부르는 접착 요소의 분자를 활성화하고 체인과 매트릭스를 형성하기 위해 분자와 결합합니다. 이러한 체인을 폴리머라고 합니다. 이들은 컬러 안료를 둘러싼 다음 열 발생 없이 용액을 경화시킵니다.

광원

광원의 그래픽 일러스트레이션

빛의 스펙트럼

버너 형태의 UV 램프가 자외선 광원으로 자주 사용됩니다. 이는 구조적으로 많은 열을 발생시키기 때문입니다. 버너는 특히 강력하지만 방출되는 자외선의 양이 매우 다양합니다. 따라서 UV C 버너(100 - 280 nm 파장)는 UV A(315 - 380 nm) 및 UV B 범위(280 - 315 nm)의 빛도 방출합니다.

UV LED의 파장 범위

UV LED의 파장 범위

피닉스컨택트 장치에는 LED가 사용됩니다. UV LED는 매우 좁은 범위(UV A)에서 빛을 방출하므로 버너보다 편차가 현저히 낮습니다. 자외선에 의한 광화학 중합은 보통 200~400nm의 파장 범위에서 이루어집니다. 또 다른 이점은 열 발생이 최소화된다는 것입니다. 이를 통해 BLUEMARK ID COLOR 및 BLUEMARK E.CARD와 같은 더 작고 가벼운 프린터를 만들 수 있을 뿐만 아니라 플라스틱과 같은 열에 민감한 소재를 가공할 수 있습니다.

잉크젯 프린터 비교 다목적 식별 솔루션을 위한 강력한 인쇄 시스템

BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK ID COLOR
BLUEMARK E.CARD

효율적인 마킹 프로세스를 위한 유지보수가 적은 카드 프린터

BLUEMARK ID COLOR

흑백 및 CMYK 다색 인쇄를 위한 다목적 카드 프린터

인쇄 프로세스 UV LED 경화를 사용한 열전사 잉크젯 인쇄 UV LED 경화를 사용한 피에조 잉크젯 인쇄
인쇄 해상도 HD 인쇄(600dpi) 표준(300dpi) 및 HD 인쇄(600dpi)
인쇄 헤드 드롭온디맨드 잉크젯, 버블젯 방식, 잉크 카트리지에 내장된 프린트헤드 드롭온디맨드 잉크젯, 피에조 분사 방식, 프린트헤드가 장치에 내장되어 있습니다
카트리지 시스템 잉크 및 클리닝 카트리지 유체 및 클리닝 카트리지
컬러 인쇄
마킹 소재 UC, UCT, UM 시트 및 금속 라벨 UC, UCT, US, UM 시트 및 금속 라벨
자료 피드 인쇄 작업을 중단하지 않고 모든 마킹 소재의 자동화된 소재 처리 UC, UCT, UM 및 금속 재료의 자동화된 재료 처리; 미국 재료의 수동 공급
매거진 확장 확장 가능한 입력 및 출력 매거진 확장 가능한 입력 매거진
인터페이스: USB, 이더넷, 무선랜(추가 하드웨어 필요) USB, 이더넷
작동 / 상태 표시 터치 디스플레이 또는 웹 인터페이스 터치 디스플레이
제어 데스크톱 소프트웨어 데스크톱 소프트웨어 또는 터치 디스플레이
치수 [너비 x 깊이 x 높이] 570 × 440 × 253 mm 523 × 675 × 340mm
중량 < 11kg 미만 21kg
제품 보기 제품 보기