지속 가능한 e-mobility를 위한 충전 기술
E-mobility를 위한 기술 파트너
당사는 폭넓은 e-mobility 충전 기술 포트폴리오를 바탕으로, 고객과 사회에 힘을 실어주고 그들과 협력하는 역할을 수행하고 있습니다. 당사는 전기화와 디지털화를 통해 지속 가능한 모빌리티로의 전환을 가속화하고, 지구 온난화를 막으며, 기후를 보호하고자 합니다.
CHARX 알아보기 강력한 제품 – e-mobility를 위해 특별히 개발
MCS(Megawatt Charging System) 대형 다용도 차량을 위한 최대 4.5 MW의 충전 전원
MCS(Megawatt Charging System)은 최대 4.5 MW의 전력과 최대 3,000 A, 1,500 V의 전압을 지원하는 대형 다용도 차량을 위한 국제 표준 고속 충전 시스템으로 자리매김할 것입니다.
피닉스컨택트는 2018년 CharIN MCS 태스크포스가 구성된 이후 MCS 충전 표준 개발을 위한 요구 사항을 정의하는 작업을 진행해 왔습니다. 2020년부터 피닉스컨택트는 IEC TS 63379 표준에서 MCS 커넥터의 글로벌 표준화를 적극적으로 추진해 왔으며, 이를 위해 IEC의 국제 프로젝트 팀과 독일 전기기술·전자·정보기술 위원회(DKE) 산하 독일 미러 위원회를 주도해 왔습니다.
피닉스컨택트는 2026년 4분기부터, 피닉스컨택트 고유의 높은 품질(신뢰성, 강력한 성능, 유지 관리 용이성)을 갖춘 최대 2.25 MW(정격 전압 1,500 V에서 1,500A)의 충전 전력을 지원하는 최초의 MCS 충전 케이블을 출시할 예정입니다. 피닉스컨택트 웹사이트에서 제품에 대한 자세한 정보를 확인하고 주문 가능한 상품을 보실 수 있습니다.
개인 연락 담당자
피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 문의 사항
피닉스컨택트 E-Mobility 신뢰할 수 있는 강력한 파트너
당사는 2013년 설립 이래 피닉스컨택트 그룹 내에서 e-mobility 충전 기술을 전문으로 담당해 왔습니다. 전 세계 약 800명의 직원과 33,200 m² 규모의 생산 시설을 갖춘 당사의 포트폴리오는 충전 인프라 확충과 다용도 차량 및 이동식 기계의 전기화를 위한 700여 종의 CHARX 제품으로 구성되어 있습니다.
CCS 고속 충전 기술의 선구자이자 공동 발명가로서, 그리고 수냉식 HPC 충전 케이블 분야의 시장 선도 기업이자 국제 표준화의 핵심 주체로서, 당사는 지속 가능한 모빌리티로의 글로벌 전환을 주도하고 있습니다. 당사의 사명은 고성능이고, 신뢰할 수 있으며, 네트워크로 연결되어 있고, 미래의 요구를 충족할 준비가 된 충전 기술을 개발하는 것입니다.
글로벌 표준화의 핵심 주체 당사는 IEC, DKE 및 CharIN과 함께 모빌리티 전환을 가속화하고 있습니다
당사는 충전 기술 제조업체로서뿐만 아니라, 신뢰받는 핵심 기업이자 글로벌 표준화 활동에 적극적으로 기여하는 주체로서 운송 부문의 전기화를 주도하고 있습니다.
IEC의 국제 프로젝트 팀과 DKE 산하 독일 미러 위원회를 이끄는 리더로서 당사는 산업계, 시험 기관 및 인프라 파트너를 연결하고, 새로운 충전 표준의 사양 수립에 적극적으로 참여하며, 국제 표준화를 향한 과정을 가속화하고 있습니다.
피닉스컨택트는 선도적인 자동차 제조업체 및 TÜV SÜD 인증 기관과 함께 2015년 CharIN(Charging Interface Initiative)의 창립 멤버 중 하나였습니다. 현재 300개 이상의 회원사를 보유한 CharIN은 CCS, NACS 및 MCS와 같은 통합 충전 표준을 주창하는 세계적인 선도 협회입니다.
당사는 전 세계 판매 자회사를 통해 각국 표준화 기구의 수용을 이끌어내고, 당사의 성과를 전 세계적으로 정착시키며, 안전하고 상호운용 가능한 충전에 대한 신뢰를 구축하고 있습니다.