최대 120 mm²의 크기의 DC 전선이 있는 CCS 충전 인렛을 사용하면 375 kW(375 A/1,000 V)로 안전하게 HPC 충전이 가능하고 부스트 모드에서는 500 kW(500 A/1,000 V) 이상을 사용할 수 있습니다. 따라서 주변 온도와 같은 외부 요인에 따라 단 몇 분 만에 전기차를 충전할 수 있습니다.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, 차량 충전 인렛, > 500 A in Boost mode, 400 A 영구, 1000 V DC, Gen 4, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 2 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 직류 전류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 보호 캡은 DC 및 AC 접점용으로 기본 제공됩니다.