이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 모듈을 사용해 하위 레벨 CAN 버스 시스템을 Axioline F 스테이션에 통합할 수 있으며, 따라서 사용되는 버스 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Axioline F 모듈은 CAN 메시지의 투명한 읽기 및 쓰기를 위한 인터페이스로 작동합니다. 상위 레벨 컨트롤러에서의 적절한 프로그래밍을 통해 CANopen®, J1939, NMEA 2000 및 독자적인 CAN 프로토콜에 적합합니다..
AXL F IF CAN 1H
-
통신 모듈
2702668
Axioline F, 인터페이스 모듈, CAN, 트랜스패어런트 프로토콜, 최대 전송 속도 1 Mbps, IP20 보호, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
PRS
승인 ID: TE/1020/880590/21BSH
승인 ID: 840RINA
승인 ID: ELE008423XG001cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
CAN 메시지의 투명한 읽기 및 쓰기
수신 방향에 있는 256개의 CAN 메시지 및 전송 방향에 있는 64개의 CAN 메시지를 위한 통합 버퍼 메모리
60개의 필터(11비트 CAN 식별자) 및 30개의 필터(29비트 CAN 식별자)를 위한 파라미터화 가능한 필터 기능
저장된 장치 등급 플레이트
진단 및 상태 인디케이터