I/O 모듈

NEW
Go to Product Detail Page for item 1397158
AXL F EX IS RTD8 XC 1F - 온도 모듈
AXL F EX IS RTD8 XC 1F - 온도 모듈
1397158

Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 8 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 2선, 3선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, RTD 기능, 본질 안전, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - 통신 모듈
AXL SE RS485 EF - 통신 모듈
1507978

Axioline Smart Elements, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송, 통신 모듈; 프로세스 데이터 폭: 64바이트, 트랜스패어런트 프로토콜, 엔드-투-엔드 프로토콜, Modbus/RTU(클라이언트 지원), Modbus/RTU(서버 지원); 인터페이스: RS-485: 1; 전송 속도: 100 bps ... 230400 bps; 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 2688527
AXL F AO4 1H - 아날로그 모듈
AXL F AO4 1H - 아날로그 모듈
2688527

Axioline F, 아날로그 출력 모듈, 아날로그 출력: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 2688459
AXL F BK ETH - 버스 커플러
AXL F BK ETH - 버스 커플러
2688459

Axioline F, 버스 커플러, Modbus/TCP (UDP), RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 2688556
AXL F RTD4 1H - 온도 모듈
AXL F RTD4 1H - 온도 모듈
2688556

Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 4 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 2선, 3선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 2688491
AXL F AI4 I 1H - 아날로그 모듈
AXL F AI4 I 1H - 아날로그 모듈
2688491

Axioline F, 아날로그 입력 모듈, 아날로그 입력: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2, 3, 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 통합 센서 공급, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 2688310
AXL F DI16/1 1H - 디지털 모듈
AXL F DI16/1 1H - 디지털 모듈
2688310

Axioline F, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 1선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

Go to Product Detail Page for item 2688349
AXL F DO16/1 1H - 디지털 모듈
AXL F DO16/1 1H - 디지털 모듈
2688349

Axioline F, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 16, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 1선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.