이 버스 커플러는 Modbus/TCP(UDP) 네트워크 내에서 사용하도록 제작되었습니다. 버스 커플러는 Axioline F I/O 시스템 및 여기에 연결된 산업용 I/O 신호에 대한 링크를 생성합니다. 최대 63개의 Axioline F 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다.
AXL F BK ETH
-
버스 커플러
2688459
Axioline F, 버스 커플러, Modbus/TCP (UDP), RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02KC
승인 ID: MSIP-REI-PCK-2688459BSH
승인 ID: 840cRINA
승인 ID: ELE008423XG001cULus Listed
승인 ID: E238705cULus Listed
승인 ID: E238705BSH
승인 ID: 840cDNV GL
승인 ID: TAA00000DFRINA
승인 ID: ELE008423XG001LR
승인 ID: LR2480202TA-02KC
승인 ID: MSIP-REI-PCK-2688459cULus Listed
승인 ID: E238705cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
10 Mbps 및 100 Mbps의 전송 속도
IP 주소 할당 및 기타 기능 설정을 위한 회전 코딩 스위치
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
버스 커플러의 런타임은 무시할 수 있습니다(거의 0 µs)(Modbus/UDP의 경우).
Axioline F 로컬 버스의 일반적인 순환 시간은 약 10 μs입니다.
웹 기반 관리
네트워크 보안: 웹 기반 관리를 통한 포트 분리 가능(펌웨어 버전 1.31 이상)
Axioline Smart Elements의 작동 지원
패시브 Smart Elements 지원(펌웨어 버전 1.30 이상)
IOL-CONF 지원(펌웨어 버전 1.30 이상)
Diag+ 지원