AXL CN S/UL - 커넥터
AXL CN S/UL
-
커넥터
2701421
Axioline F 짧은 전원 커넥터(예: AXL F BK ...용)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
플러그
애플리케이션
Axioline
연결 데이터
연결 타입
푸쉬인 연결
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
24 ... 16
스트리핑 길이
8 mm
상용 데이터
항목 번호
2701421
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
DRI2Z1
GTIN
4046356749466
개당 중량(패키지 포함)
7.77 g
개당 중량(패키지 제외)
7.73 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600