CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45 플러그-인 커넥터
1414382

연결 방법

RJ45 플러그-인 커넥터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT6, 소재: 플라스틱, 연결 방법: 크림프 연결, 케이블 사이즈: AWG 24- 27, 케이블 아웃렛: 직선, Ethernet

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

검증된 크림프 연결로 안정적인 360  차폐 접점
크림핑 공구로 손쉬운 설치
V.06 슬리브 하우징 VS-08-T-H-RJ45/IP67용 핀 삽입