이 모듈은 Axioline F 모듈형 I/O 시스템에서 사용하기 위한 Axioline F I/O 모듈입니다. 이 모듈은 스테이션의 헤드를 형성하는 Axioline F 컨트롤러 또는 버스 커플러까지 I/O 데이터를 통신하기 위해 Axioline F 로컬 버스에 부착할 수 있는 모듈형 I/O 장치입니다. 저항 온도 센서에서 신호를 획득하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 DIN EN 60751 및 SAMA에 따라 모든 일반 백금 및 니켈 센서를 지원합니다. Cu10, Cu50, Cu53 센서 및 다양한 KTY8x 센서 타입도 지원됩니다. 본질 안전 I/O 모듈인 이 장치를 사용하면 본질 안전 필드 I/O에서 모듈의 단자대로 직접 연결할 수 있습니다.
AXL F EX IS RTD8 XC 1F
-
온도 모듈
1397158
Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 8 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 2선, 3선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, RTD 기능, 본질 안전, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
승인 ID: FILE E196811UL Listed
승인 ID: FIILE E196811ATEX
승인 ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
승인 ID: 2024122309122109호환 가능한 제품
이점
RTD(저항 온도 탐지기) 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
500 Ω, 5 kΩ 및 10 kΩ 선형 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
통합 디지털 센서 선형화
C, °F 또는 Ω로 직접 표시되는 표준화된 측정값 표시
16비트 포맷 또는 부동점 포맷의 측정값 표시
프로그래밍 방식 필터
단락-회로 방지 입력
온도 안정성
매우 높은 수준의 노이즈 내성
낮은 노이즈 방출
극한 주변 조건에서 사용 가능
-40 C ... +70 C의 확장된 온도 범위
부분적으로 코팅된 PCB
저장된 장치 등급 플레이트