AXL F RTD4 1H - 온도 모듈
2688556

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline F, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 4 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 2선, 3선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

저항 온도 탐지기(RTD) 연결을 위한 4개의 아날로그 입력 채널
500 Ω 및 5 kΩ 선형 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
통합 디지털 센서 선형화
C, °F 또는 Ω로 직접 표시되는 표준화된 측정값 표시
16비트 포맷 또는 부동점 포맷의 측정값 표시
프로그래밍 방식 필터
단락-회로 방지 입력
온도 안정성
매우 높은 수준의 노이즈 내성
낮은 노이즈 방출
“채널 스카우트" 기능을 통한 설치 모니터링
저장된 장치 등급 플레이트