다기능 세이프티 릴레이

현대적인 기계 및 시스템 개념을 위한 유연한 안전 기능
생산 환경의 기계
PSRuni 다기능 세이프티 릴레이

PSRuni L 및 PSRuni S 다기능 세이프티 릴레이

하나의 장치에 모든 안전 기능 - 컴팩트하고 유연하며 효율적인 솔루션 PSRuni 다기능 세이프티 릴레이

피닉스컨택트는 PSRuni 제품군을 통해 __단일 장치__에서 __최대 4가지 안전 기능__을 모니터링할 수 있는 차세대 다기능 세이프티 릴레이를 제공합니다. 이 솔루션에는 다양한 산업 애플리케이션을 위한 최고의 유연성, 직관적인 작동 방식, 그리고 매우 높은 안전 기준이 결합되어 있습니다.

PSRuni 다기능 세이프티 릴레이는 다음과 같은 안전 관련 기능을 동시에 모니터링할 수 있도록 합니다:

  • 비상 정지 버튼
  • 라이트 그리드
  • 마그네틱 스위치
  • 안전 도어 잠금 장치
  • 타입 IIIA 및 타입 IIIC 양손 제어 장치
  • 4선 스위칭 스트립 또는 안전 셧-오프 매트

이는 하나의 릴레이로 여러 개의 기존 모듈을 대체하고 배선 작업, 공간 요구 사항 및 비용을 줄일 수 있다는 것을 의미합니다.

이점

  • 모든 일반적인 안전 기능을 포괄하여 보편적인 사용 가능
  • 개별 요구 사항에 따른 유연한 적응
  • 하나의 장치에서 최대 4개의 안전 기능을 공간 절약적이고 효율적으로 모니터링
  • 간편한 구성을 통한 손쉬운 스타트업
  • 최고 안전 수준 SIL 3/PL e의 애플리케이션에서 사용 가능

개별 구성 옵션 빠른 스타트업 및 손쉬운 유지 관리

회전 코딩 스위치를 통해 장치에서 직접 구성
USB-C 연결을 통한 소프트웨어 기반 구성
장치에서 직접 구성 설정 확인
회전 코딩 스위치를 통해 장치에서 직접 구성

PSRuni L__은 장치에서 직접(로컬)__ 빠르고 직관적으로 구성할 수 있게 합니다.

  • PC 필요 없음
  • 추가 소프트웨어 필요 없음
  • 회전식 코딩 스위치를 통해 모든 설정을 즉시 조정

이러한 접근 방식은 시간을 절약하고 복잡성을 줄이며 생산 환경에서 직접 신속하게 조정할 수 있도록 합니다.

USB-C 연결을 통한 소프트웨어 기반 구성

__PSRuni S__는 높은 요구 사항에 맞는 유연한 소프트웨어 기반 구성을 가능하게 합니다:

  • 표준화된 USB-C 인터페이스
  • 무료 clipx ENGINEER 장치 파라미터 설정 소프트웨어

맞춤형 안전 개념을 위한 모듈 방식 시스템을 제공하는 PSRuni S: 기존의 안전 기능 외에도 논리 연산, 시작 동작, 신호 출력 동작, 지연 유형 및 __시간 파라미터__를 유연하게 정의할 수 있습니다.

장치에서 직접 구성 설정 확인

모든 구성 설정은 장치에서 물리적으로 확인됩니다.

머신 빌딩 및 시스템 제조

머신 빌딩 및 시스템 제조에서 PSRuni의 사용

일반 적용 분야 완벽한 통합 및 간편한 설치

  • 기계 제작 및 시스템 제조
  • 기계의 시리즈 생산 및 특수 목적 머신 빌딩
  • 패키징 기술
  • 로봇공학 및 핸들링
  • 모듈화된 생산 라인
  • 식품 및 음료 산업
PSRuni와 연동되는 안전 비상 정지

PSRuni와 연동되는 안전 비상 정지

PSRuni는 신규 및 기존 시스템에 사용할 수 있는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

  • 공구가 필요 없는 배선을 위한 푸쉬-인 전선 연결
  • 일반적인 센서 및 액추에이터와의 플러그 앤 플레이 연결
  • 복잡한 배선 작업이 없는 린 설치

PSRuni는 모듈형 라인 또는 기계 네트워크에서 효율적이고 명확하며 미래 지향적인 안전 아키텍처를 보장합니다.

제품 개요

애플리케이션에 적합한 솔루션을 선택하십시오.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

장치에서 직접 로컬 구성 - 빠르고 간편한 구성

PSRuni S

USB-C 인터페이스를 통한 소프트웨어 기반 구성 – 유연성 및 확장성

안전 기능의 수 최대 2개의 안전 기능 모니터링 최대 4개의 안전 기능 모니터링
안전 기능 2-채널, 1-채널, OSSD, 안전 셧-오프 매트, 비등가, THC 타입 III A 2-채널(동기 활성화 모니터링), 1-채널, OSSD, 안전 셧-오프 매트, 비등가, THC 타입 III C
구성 장치의 회전 코딩 스위치 clipx ENGINEER 장치 파라미터화 소프트웨어
안전 로직 고정 자유로운 구성 가능
지연 유형 지연 없음 지연 없음, 스위치-온 지연(0.1초 ~ 300초), 스위치-오프 지연(0.1초 ~ 300초)
인증 SIL 3(안전 무결성 수준) / PL e(성능 레벨) SIL 3(안전 무결성 수준) / PL e(성능 레벨)
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기