정전 시에도 높은 가용성 보장

통합 파워 서플라이가 있는 DC UPS
생산 시설에 서서 UPS를 카메라에 고정하는 사람

정전 기간을 줄이고 시스템이 제대로 종료되도록 하기 위해 무정전 파워 서플라이가 사용됩니다. 피닉스컨택트는 새로운 TRIO DC UPS를 통해 시스템 가용성을 극대화합니다. 파워 서플라이가 통합된 결합 스위치 모드 파워 서플라이는 신호, 진단, 연결 기술, 콜드 리스타트 기능 등과 같은 다양한 기술과 기능이 컴팩트한 하우징에 결합된 제품입니다.

이점

  • 컴팩트한 하우징에 UPS와 파워 서플라이를 결합하여 공간을 절약
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 공구 없는 배선으로 손쉬운 취급 보장
  • 동적 부스트 및 인텔리전트 배터리 충전 거동으로 인한 견고성 및 안정성
    [x]- 멀티 컬러 LED와 신호 접점을 사용한 직접 진단을 통한 명확한 상태 표시
  • 인터페이스 연결(USB-C 및 RS-485)을 통한 스마트 파라미터화 및 모니터링
인터페이스가 있는 TRIO UPS

다운타임에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 통합 파워 서플라이가 결합된 DC UPS

무정전 파워 서플라이는 높은 안정성과 유연성을 제공합니다.
UPS 모듈은 고객의 개별적인 요구 사항을 충족할 수 있도록 인터페이스가 있는 버전과 없는 버전으로 제공됩니다.

이 결합 장치의 특징은 파워 서플라이가 통합되어 있다는 것입니다. 이를 통해 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약하고 시운전 시 필요한 시간을 최소화할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 TRIO DC UPS 장치는 인터페이스 유무에 관계없이 중요한 애플리케이션에 안정적이고 지속적인 전원 공급을 보장합니다.
성능과 다재다능함의 완벽한 조합에 대해 알아보십시오.

통합 파워 서플라이가 있는 견고한 UPS 상세 이점

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

피닉스컨택트의 TRIO UPS는 파워 서플라이와 UPS가 하나의 컴팩트한 하우징에 결합된 제품입니다. 여러 장치를 전력 손실 없이 바로 옆에 설치할 수 있습니다. TRIO UPS는 동일한 크기에도 불구하고 이전 제품보다 더 많은 전력을 공급합니다.

TRIO UPS

TRIO UPS는 정격 전류의 150%로 동적 부스트를 제공하고 단기간 동안 정격 전류의 최대 400%로 동적 배터리 부스트를 제공합니다. 강력한 충전기로 고속 충전을 보장합니다. Pt 1000 온도 센서는 배터리 온도를 직접 측정하여 온도에 따른 인텔리전트 충전을 가능하게 합니다.

TRIO UPS

이 결합 장치는 파워 서플라이와 UPS를 별도로 배선할 필요가 없기 때문에 푸쉬-인 연결 기술을 통해 설치 작업을 최소화합니다. 장치에서 버퍼 시간을 설정하고 배터리 용량을 직접 선택할 수 있습니다. DC 출력 전압은 포텐션미터에서 설정할 수 있습니다.
또한, 버튼을 눌러서 배터리 교체 후 재설정이나 배터리 콜드콜드 리스타트를 실행할 수 있습니다.

TRIO UPS

피닉스컨택트의 TRIO UPS는 다채로운 LED와 신호 접점을 통해 작동 상태를 직접 진단합니다. SOH(건강 상태) 등의 기능을 포함하여 배터리 상태도 명확하게 표시됩니다. POWER MANAGEMENT SUITE(PMS) 구성 소프트웨어를 통해 파라미터화할 수 있는 신호 출력을 통해 모니터링을 사용자 정의할 수 있습니다.

TRIO UPS

TRIO UPS는 다양한 인터페이스를 통해 스마트한 파라미터화 및 모니터링을 제공합니다. 또한 나사 잠금 방식 USB-C 포트는 까다로운 애플리케이션에도 견고하게 사용할 수 있습니다. POWER MANAGEMENT SUITE 구성 소프트웨어를 통해 산업용 PC에 연결하여 구성 및 모니터링할 수 있습니다. RS-485 인터페이스를 통해 Modbus/RTU 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: TRIO 배터리 모듈이 있는 TRIO UPS
퓨즈 홀더
파킹 위치가 있는 퓨즈 홀더를 사용하면 안전한 운반 및 보관이 가능합니다.
긴 버퍼 시간
2 Ah에서 110 Ah의 유연한 배터리 선택이 가능한 긴 버퍼 및 PB 및 WTR 배터리와의 호환성을 제공합니다.
온도 측정
주변 온도 측정 및 외부 온도 기록을 위한 연결을 통해 온도에 따른 인텔리전트한 배터리 충전 거동이 가능합니다.
사전 조립된 케이블
사전 조립된 케이블을 사용하면 배터리 모듈에 손쉽게 직접 연결할 수 있습니다.
통신
RS-485 및 USB-C가 있는 인터페이스 옵션을 통한 파라미터화 및 모니터링.
배터리 시작
장치의 버튼을 사용하여 배터리를 통한 다이렉트 콜드 리스타트
직접 진단
다양한 상태를 알리기 위해, 다양한 색상을 사용하는 3개의 멀티 컬러 LED로 제품 상태를 표시합니다.