배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
배터리 모듈
배터리 모듈은 시스템의 안정적인 공급을 위해 무정전 파워 서플라이의 모듈형 시스템에 완벽하게 추가됩니다. 배터리 모듈은 긴 서비스 수명, 긴 버퍼 시간, 제로 유지 관리 또는 극한 주변 온도에서의 사용성 등과 같은 다양한 특성이 있습니다. 피닉스컨택트는 다양한 배터리 모듈을 통해 항상 고객 요구에 적합한 배터리를 제공합니다.
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. 주변 온도(충전)가 0 C ~ 60 C이고 최대 충전 전류가 5 A인 QUINT UPS를 사용하는 경우. 0 C 미만에서 충전할 때에는 UPS V/C 허용 레벨에 유의하십시오. 교체용 배터리로 1446073 2개가 필요합니다.. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 1.2 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이점
- 배터리 모듈의 자동 감지와 작동 중에도 공구가 필요 없는 교체로 인한 빠른 설치
- 지속적인 모니터링과 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신하여 최고 수준의 가용성 보장
- 기술 및 주변 조건에 따른 최적의 충전 특성으로 매우 긴 서비스 수명 보장
- 즉시 사용 가능하도록 모든 배터리 모듈이 최적으로 상태로 충전되어 출고
신제품
UPS 시스템에 적합한 배터리 모듈
리튬 배터리 모듈 리튬인산철 기술이 적용된 배터리
최대 716 Wh 용량의 UPS 배터리는 QUINT4 UPS 모듈을 위한 완벽한 추가 옵션입니다.
- 최대 27시간 동안 1A의 버퍼 시간 또는 최대 41분 동안 40A의 버퍼 시간, 10년의 서비스 수명
- 납 AGM 기술 대비 6배 높은 사이클 안정성
- 경량 디자인의 높은 에너지 밀도
- 온도 범위: -20°C ... +60°C(716 Wh: -15°C ... +55°C)
PB 배터리 모듈 납 AGM 기술이 적용된 배터리
1.2에서 110 Ah 용량의 UPS 배터리는 QUINT UPS 모듈을 위한 완벽한 추가 옵션입니다.
- 최대 110시간 동안 1 A의 버퍼 시간 또는 최대 132분 동안 40 A의 버퍼 시간
- +20°C에서 사용 수명: 8년
- 납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술
- 온도 범위: 0°C ... +40°C
TRIO 배터리 모듈 납 AGM 기술이 적용된 배터리
1.2에서 12 Ah 용량 범위의 배터리 모듈은 TRIO UPS 모듈을 위한 완벽한 추가 옵션입니다.
- 1 A로 최대 11시간 또는 40 A로 최대 8분의 버퍼 시간
- +20°C에서 서비스 수명: 6년
- 온도 범위: -20°C ... +50°C
- 사전 조립된 케이블과 퓨즈 홀더를 사용한 손쉬운 조작
VRLA/WTR 배터리 모듈 순수 납 AGM 기술이 적용된 배터리
순수 납 AGM 기술이 적용된 UPS 배터리는 극한의 환경에서 사용하기에 적합합니다.
- 1 A로 최대 26시간 또는 40 A로 최대 29분의 버퍼 시간
- +20°C에서 사용 수명: 12년
- 넓은 온도 범위: -25°C ... +60°C
- 낮은 자체 방전율로 인한 긴 보관 수명
커패시터 에너지 저장 장치
커패시터 에너지 저장 장치는 최대의 서비스 수명을 제공합니다. 유지 관리가 전혀 필요 없고 20년 이상의 서비스 수명과 500,000회 이상의 충전 주기를 제공합니다.
- 30초 또는 최대 몇 분 동안 20 A의 버퍼 부하 전류
- 유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 커패시터
- -40에서 +60°C의 내열성
피닉스컨택트 배터리 모듈 비교
다양한 저장 매체 중에서 선택하십시오.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
| 온도 | |||
| 충전 | -10°C ~ +55°C(716Wh: -5°C ~ +55°C) | -25°C ... +60°C | 0°C ... +40°C |
| 방전 | -20°C ~ +60°C(716Wh: -15°C ~ +55°C) | -25°C ... +60°C | -20°C ... +50°C |
| 서비스 수명 | |||
| 20°C에서 | 10년 | 12년 | 6 / 8 / 10년 |
| 50°C에서 | 2년 | 1.5년 | 1년 |
| 충전 주기 | |||
| 80% 방전 상태에서 | 1600 | 400 | 250 |
| 50% 방전 상태에서 | 2200 | 650 | 450 |
| 중량 | |||
| 중량 | 380 - 680 g/Ah | 820 g/Ah | 600 - 1400 g/Ah |