연속 모니터링 및 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신합니다. 배터리 모듈의 자동 탐지와 작동 중에 공구가 필요 없는 스위칭으로 인해 빠른 설치가 가능합니다. IQ Technology가 포함된 QUINT UPS용 배터리 모듈은 당사 창고로 보내기 전에 완전히 충전됩니다.
UPS-BAT/PB/24DC/4AH
-
배터리 모듈
1274117
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
EAC
승인 ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
승인 ID: FILE E 123528LR
승인 ID: LR22136091TABV
승인 ID: 41516/B0 BVDNV
승인 ID: TAA0000265| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-134807-A1-ULcULus Listed
승인 ID: FILE E 199827호환 가능한 제품
이점
최대 버퍼 시간
납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술