지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - 배터리 모듈
1394727

배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

정상적인 조건에서 긴 버퍼 시간
편리한 패널 마운팅 또는 DIN 레일 마운팅
TRIO UPS와 호환되는 포괄적인 인증 패키지
균일한 설계의 TRIO UPS 모듈
사전 조립된 케이블과 퓨즈 홀더를 사용한 손쉬운 조작
즉시 사용 가능: 모든 에너지 저장 장치 시스템이 완전히 충전된 상태로 출고