UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 배터리 모듈
1354641

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

최대 버퍼 시간
2x 12 V 배터리 모듈 및 전자 모니터링 장치로 구성
납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술