연속 모니터링 및 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신합니다. 배터리 모듈의 자동 탐지와 작동 중에 공구가 필요 없는 스위칭으로 인해 빠른 설치가 가능합니다. IQ Technology가 포함된 QUINT UPS용 배터리 모듈은 당사 창고로 보내기 전에 완전히 충전됩니다.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
-
배터리 모듈
1274118
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
EAC
승인 ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
승인 ID: FILE E 123528LR
승인 ID: LR22136091TABV
승인 ID: 41516/B0 BVDNV
승인 ID: TAA0000265IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-134807-A1-ULIECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-134807-A1-ULEAC
승인 ID: RU*DE*01.B.78948/21ABS
승인 ID: 22-2244289-PDABV
승인 ID: 41516/B0 BVLR
승인 ID: LR22136091TAcULus Listed
승인 ID: FILE E 123528DNV
승인 ID: TAA0000265cULus Listed
승인 ID: FILE E 199827cULus Listed
승인 ID: FILE E 199827호환 가능한 제품
이점
최대 버퍼 시간
납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술