연속 모니터링 및 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신합니다. 배터리 모듈의 자동 탐지와 작동 중에 공구가 필요 없는 교체로 인해 빠른 설치가 가능합니다. IQ Technology가 포함된 QUINT UPS용 배터리 모듈은 창고를 떠나기 전에 완전히 충전됩니다.
주변 온도(충전)가 -10 C ... 60 C 일 경우, QUINT4-UPS/24DC/...(V/C 05부터)에만 해당,
1067327 QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB, V/C 02부터,
2320212 QUINT-UPS/24DC/24DC/5, V/C 12부터,
2320225 QUINT-UPS/24DC/24DC/10, V/C 12부터,
2320238 QUINT-UPS/24DC/24DC/20, V/C 12부터,
2320241 QUINT-UPS/24DC/24DC/40, V/C 13부터,
2320461 QUINT-UPS/24DC/12DC/5/24DC/10, V/C 05부터,
2320270 QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA, V/C 06부터.
UPS-BAT/LI/24DC/128WH
-
배터리 모듈
1396415
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. 주변 온도(충전)가 0 C ~ 60 C이고 최대 충전 전류가 5 A인 QUINT UPS를 사용하는 경우. 0 C 미만에서 충전할 때에는 UPS V/C 허용 레벨에 유의하십시오. 교체용 배터리로 1446073 2개가 필요합니다.. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-134807-A1-ULDNV
승인 ID: TAA0000265| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||