TRIO UPS 모듈에 완벽하게 추가. 납 AGM 기술이 포함된 배터리 모듈은 당사 창고로 보내기 전에 최적으로 충전됩니다.
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH
-
배터리 모듈
1394730
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E123528DNV
승인 ID: TAA00002EWcULus Listed
승인 ID: E199827-20230421호환 가능한 제품
이점
정상적인 조건에서 긴 버퍼 시간
편리한 패널 마운팅 또는 DIN 레일 마운팅
TRIO UPS와 호환되는 포괄적인 인증 패키지
균일한 설계의 TRIO UPS 모듈
사전 조립된 케이블과 퓨즈 홀더를 사용한 손쉬운 조작
즉시 사용 가능: 모든 에너지 저장 장치 시스템이 완전히 충전된 상태로 출고