배터리 모듈(배터리가 있는 장치), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 284 Wh
배터리 모듈
배터리 모듈은 시스템의 안정적인 공급을 위해 무정전 파워 서플라이의 모듈형 시스템에 완벽하게 추가됩니다. 배터리 모듈은 긴 서비스 수명, 긴 버퍼 시간, 제로 유지 관리 또는 극한 주변 온도에서의 사용성 등과 같은 다양한 특성이 있습니다. 피닉스컨택트는 다양한 배터리 모듈을 통해 항상 고객 요구에 적합한 배터리를 제공합니다.
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 64 Wh
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), 리튬 이온, 18.5 V DC, 46 Wh
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), 납 AGM, VRLA 기술, 12 V DC, 1.6 Ah.
배터리 모듈, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 4 Ah. 핀 케이블 러그를 통한 연결.
배터리 모듈, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 7.2 Ah. 핀 케이블 러그를 통한 연결, 14 mm.
배터리 모듈, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 1.2 Ah.
이점
- 배터리 모듈의 자동 감지와 작동 중에도 공구가 필요 없는 교체로 인한 빠른 설치
- 지속적인 모니터링과 인텔리전트 관리를 위해 QUINT UPS와 지속적으로 통신하여 최고 수준의 가용성 보장
- 기술 및 주변 조건에 따른 최적의 충전 특성으로 매우 긴 서비스 수명 보장
- 즉시 사용 가능하도록 모든 배터리 모듈이 최적으로 상태로 충전되어 출고
신제품
리튬 배터리 모듈 리튬 이온 기술이 적용된 배터리
최대 284 Wh 용량의 UPS 배터리는 QUINT4 UPS 모듈을 위한 완벽한 추가 옵션입니다.
- 최대 10시간 동안 1A의 버퍼 시간 또는 최대 15분 동안 40A의 버퍼 시간, 10년의 서비스 수명
- 납 AGM 기술 대비 6배 높은 사이클 안정성
- 경량 디자인의 높은 에너지 밀도
- 온도 범위: -20°C ... +60°C
PB 배터리 모듈 납 AGM 기술이 적용된 배터리
1.2에서 110 Ah 용량의 UPS 배터리는 QUINT UPS 모듈을 위한 완벽한 추가 옵션입니다.
- 1 A로 최대 110시간 또는 40 A로 최대 132분의 버퍼 시간
- +20°C에서 서비스 수명: 8년
- 납 AGM(Absorbent Glass Mat) 기술
- 온도 범위: 0°C ... +40°C
TRIO 배터리 모듈 납 AGM 기술이 적용된 배터리
1.2에서 12 Ah 용량 범위의 배터리 모듈은 TRIO UPS 모듈을 위한 완벽한 추가 옵션입니다.
- 1 A로 최대 11시간 또는 40 A로 최대 8분의 버퍼 시간
- +20°C에서 서비스 수명: 6년
- 온도 범위: -20°C ... +50°C
- 사전 조립된 케이블과 퓨즈 홀더를 사용한 손쉬운 조작
VRLA/WTR 배터리 모듈 순수 납 AGM 기술이 적용된 배터리
순수 납 AGM 기술이 적용된 UPS 배터리는 극한의 환경에서 사용하기에 적합합니다.
- 1 A로 최대 26시간 또는 40 A로 최대 29분의 버퍼 시간
- +20°C에서 서비스 수명: 12년
- 넓은 온도 범위: -25°C ... +60°C
- 낮은 자체 방전율로 인한 긴 보관 수명
커패시터 에너지 저장 장치
커패시터 에너지 저장 장치는 최대의 서비스 수명을 제공합니다. 유지 관리가 전혀 필요 없고 20년 이상의 서비스 수명과 500,000회 이상의 충전 주기를 제공합니다.
- 30초 또는 최대 몇 분 동안 20 A의 버퍼 부하 전류
- 유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 커패시터
- -40에서 +60°C의 내열성
피닉스컨택트 배터리 모듈 비교
피닉스컨택의 다양한 저장 매체 중에서 선택하십시오.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
온도 | -10°C … +55°C(충전) -20°C … +60°C(방전) | -25°C … +60°C(충전 및 방전) | 0°C … +40°C(충전) -20°C … +50°C(방전) |
+20°C에서 서비스 수명 | 10년 | 12년 | 6 / 8 / 10년 |
+50°C에서 서비스 수명 | 2년 | 1.5년 | 1년 |
80% 방전 상태에서 충전 주기 | 1,600 | 400 | 250 |
50% 방전 상태에서 충전 주기 | 2,200 | 650 | 450 |
중량 | 680 – 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 – 600 g/Ah |