STEP UPS 모듈에 공구 없이 설치할 수 있는 리튬 이온 배터리. STEP UPS 무정전 전원 공급 장치에는 이미 이 배터리가 함께 제공되므로 이 품목은 예비 부품으로 제공됩니다.
STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH
-
배터리 모듈
1081355
배터리 모듈(배터리가 있는 장치), 리튬 이온, 18.5 V DC, 46 Wh
제품의 세부 정보
cULus Recognized
승인 ID: MH48963-20211110EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764호환 가능한 제품
이점
작동 중에도 공구 없이 교체 가능
리튬 이온 기술을 통한 높은 에너지 밀도
12V 및 24V STEP UPS와 호환 가능