UPS-BAT/LI/24DC/284WH - 배터리 모듈
1460923

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

배터리 모듈(배터리가 있는 장치), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 284 Wh. 교체용 배터리로 1532141 3개가 필요합니다.. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

배터리 모듈 자동 탐지 및 작동 중에도 공구가 필요 없는 교체로 인한 빠른 설치
QUINT4 UPS를 통한 지속적인 모니터링 및 높은 가용성을 위한 인텔리전트 배터리 관리
최적의 충전 특성과 사이클 안정성으로 인한 긴 서비스 수명
높은 에너지 밀도 덕분에 DIN 레일에 최대 11 Ah를 제공하는 컴팩트 솔루션