UPS 액세서리 및 교체용・배터리
FUSE 25A MAXI - 퓨즈
FUSE 25A MAXI
-
퓨즈
1634760
퓨즈, 정격 전류: 25 A
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
퓨즈
전기적 속성
정격전류 I
N
25 A
퓨즈
퓨즈(자동차 애플리케이션용 플랫 타입 퓨즈)
상용 데이터
항목 번호
1634760
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMUEZ9
GTIN
4067923156715
개당 중량(패키지 포함)
8 g
개당 중량(패키지 제외)
1.5 g
관세 번호
85361050
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27142008
ECLASS-15.0
27142008
ETIM
ETIM 10.0
EC002298