DIN 레일에 마운트할 수 없는 배터리 마운팅에 사용됩니다.
UPS 액세서리 및 교체용・배터리
다양한 UPS 액세서리 및 교체용・배터리를 UPS 시스템에 사용할 수 있습니다. UPS 교체용・배터리를 사용하면 중단 없는 공급을 보장하기 위해 UPS 시스템의 배터리를 즉시 교체할 수 있습니다. 마운팅용 제품, 데이터 케이블, 메모리 모듈, 퓨즈와 같은 추가 UPS 액세서리를 사용하면 UPS 모듈을 애플리케이션에 안정적으로 통합하고 원활한 데이터 통신을 보장할 수 있습니다.
QUINT UPS 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치와 산업용 PC 간 통신에 사용됨
DIN 레일에 마운트할 수 없는 배터리 마운팅에 사용됩니다.
DIN 레일에 마운트할 수 없는 배터리 마운팅에 사용됩니다.
교체 배터리, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1.2 Ah. 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH 및 V/C 05의 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH 전용
35mm 레일의 QUINT-BAT/24DC...용 조립 어댑터
USB-Mini-B 연결을 사용한 산업용 PC 및 피닉스컨택트 장치 간의 통신에 사용됨.
QUINT-HP-AC UPS용 USB/RS-232/RS-485 인터페이스 카드
퓨즈, 정격 전류: 30 A. 길이: 19.1 mm, 폭: 5 mm, 높이: 18.8 mm
퓨즈, 정격 전류: 25 A, 길이: 19.1 mm, 폭: 5 mm, 높이: 18.8 mm
UPS 액세서리
피닉스컨택트의 포괄적인 UPS 시스템용 액세서리는 원활한 통신을 위한 데이터 케이블과 메모리 모듈 및 퓨즈에 안전하게 고정하기 위한 마운팅 액세서리에 이르기까지 다양합니다.
UPS 교체용 배터리
무정전 전원 공급을 보장하려면 UPS 시스템의 배터리를 적시에 교체해야 합니다. 피닉스컨택트의 교체용 배터리는 항상 고객의 배터리 모듈에 적합한 솔루션을 제공합니다.