퓨즈, 정격 전류: 15 A, 길이: 19 mm, 폭: 5 mm, 높이: 13 mm
UPS 액세서리 및 교체용・배터리
다양한 UPS 액세서리 및 교체용・배터리를 UPS 시스템에 사용할 수 있습니다. UPS 교체용・배터리를 사용하면 중단 없는 공급을 보장하기 위해 UPS 시스템의 배터리를 즉시 교체할 수 있습니다. 마운팅용 제품, 데이터 케이블, 메모리 모듈, 퓨즈와 같은 추가 UPS 액세서리를 사용하면 UPS 모듈을 애플리케이션에 안정적으로 통합하고 원활한 데이터 통신을 보장할 수 있습니다.
D-SUB 9 RS-232 연결이 있는 장치와 QUINT UPS-IQ 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치 간 통신용 데이터 케이블
퓨즈, 정격 전류: 5 A, 길이: 11.9 mm, 폭: 3.8 mm, 높이: 16.2 mm
퓨즈, 정격 전류: 40 A, 길이: 19 mm, 폭: 5 mm, 높이: 18.8 mm
교체 배터리, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
교체 배터리, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, V/C 06의 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA 및 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA 전용
교체 배터리, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
QUINT-HP-AC UPS용 교체 가능한 팬 모듈
통신용 개방형 케이블 끝이 있는 데이터 케이블, 예: 피닉스컨택트 인라인 통신 단자(IB IL RS UNI-PAC, 2700893) 및 QUINT UPS-IQ 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치 간
UPS-BAT/VRLA-WTR... 배터리 모듈용 교체 배터리
UPS 액세서리
피닉스컨택트의 포괄적인 UPS 시스템용 액세서리는 원활한 통신을 위한 데이터 케이블과 메모리 모듈 및 퓨즈에 안전하게 고정하기 위한 마운팅 액세서리에 이르기까지 다양합니다.
UPS 교체용 배터리
무정전 전원 공급을 보장하려면 UPS 시스템의 배터리를 적시에 교체해야 합니다. 피닉스컨택트의 교체용 배터리는 항상 고객의 배터리 모듈에 적합한 솔루션을 제공합니다.