FUSE 10A/32V FK1
- 퓨즈
FUSE 10A/32V FK1
- 퓨즈
2908364
퓨즈, 정격 전류: 10 A, 길이: 11.9 mm, 폭: 3.8 mm, 높이: 16.2 mm
다양한 UPS 액세서리 및 교체용・배터리를 UPS 시스템에 사용할 수 있습니다. UPS 교체용・배터리를 사용하면 중단 없는 공급을 보장하기 위해 UPS 시스템의 배터리를 즉시 교체할 수 있습니다. 마운팅용 제품, 데이터 케이블, 메모리 모듈, 퓨즈와 같은 추가 UPS 액세서리를 사용하면 UPS 모듈을 애플리케이션에 안정적으로 통합하고 원활한 데이터 통신을 보장할 수 있습니다.
퓨즈, 정격 전류: 10 A, 길이: 11.9 mm, 폭: 3.8 mm, 높이: 16.2 mm
피닉스컨택트의 포괄적인 UPS 시스템용 액세서리는 원활한 통신을 위한 데이터 케이블과 메모리 모듈 및 퓨즈에 안전하게 고정하기 위한 마운팅 액세서리에 이르기까지 다양합니다.
무정전 전원 공급을 보장하려면 UPS 시스템의 배터리를 적시에 교체해야 합니다. 피닉스컨택트의 교체용 배터리는 항상 고객의 배터리 모듈에 적합한 솔루션을 제공합니다.