UPS 액세서리 및 교체용・배터리
BATTERY MOUNTING CASE M - 배터리 고정용 마운팅 세트
BATTERY MOUNTING CASE M
-
배터리 고정용 마운팅 세트
1134645
DIN 레일에 마운트할 수 없는 배터리 마운팅에 사용됩니다.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
제품군
마운팅 소재
치수
품목 치수
폭
250 mm
높이
201 mm
깊이
205 mm
드릴 홀
직경
6.3 mm
소재 사양
하우징 소재
스틸, 파우더 코팅
환경 및 실제 조건
주변 조건
충격(작동)
20g / 11ms / half sine (IEC 60068-2-27)
진동(작동)
2.3g (DNV / IEC 60068-2-6)
승인
조선 데이터
진동
Class C
상용 데이터
항목 번호
1134645
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMUQZ9
GTIN
4063151067083
개당 중량(패키지 포함)
3,200 g
개당 중량(패키지 제외)
2,900 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27059090
ECLASS-15.0
27050492
ETIM
ETIM 10.0
EC002839
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
UPS-BAT/PB/24DC/20AH
-
배터리 모듈
1348516
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH
-
배터리 모듈
2320416
제품 도움말