모든 것이 찰칵 소리 한 번으로 해결되면 정말 좋지 않겠습니까?

공구 없이 고내구성 커넥터용 접점 인서트를 설치하십시오.
푸쉬-인 기술과 클릭-인 래칭이 적용된 HEAVYCON MODULAR 고내구성 커넥터용 모듈 방식 및 픽스드 포지션 접점 인서트

비용을 절감하십시오. 효율성을 높이십시오.

고내구성 커넥터를 조립하고 장착할 때 작업 시간을 절약하십시오. 푸쉬-인 기술과 클릭-인 래칭이 결합되어 컨트롤 캐비닛에서 필드까지 공구가 필요 없는 케이블링을 구현합니다. HEAVYCON 접점 인서트는 "찰칵" 소리와 함께 매우 손쉬운 조작과 안정적인 설치를 보장합니다. 픽스드 포지션 애플리케이션 또는 모듈 방식 애플리케이션에 관계없이, 이전에는 나사가 필요했던 곳에 접점 인서트를 간단히 삽입할 수 있습니다.

모듈형 접점 인서트


맞춤형 및 공구가 필요 없는 설치

HEAVYCON MODULAR를 사용하면 자신만의 개별 인터페이스를 만들 수 있습니다. 신호, 데이터 및 전원을 위한 접점 인서트 모듈을 단 하나의 커넥터에 결합할 수 있습니다. 클릭-인 래치이 있는 모듈 캐리어 프레임은 공구 없이도 편리하게 조립할 수 있습니다. 한 번의 "찰칵"하는 소리와 함께 모듈을 프레임에 삽입하고 프레임을 커넥터 하우징에 장착하는 모든 과정이 완료됩니다. 푸시-인 기술이 적용된 모듈형 접점 인서트와 함께 사용하면 설치 및 장착 과정을 공구 없이 일관되고 간단하며 편리하게 수행할 수 있습니다.

클릭-인 래칭이 있는 모듈형 접점 인서트를 통한 부가 가치 창출

HEAVYCON 클릭-인 래칭
푸쉬-인 기술이 적용된 전선 연결
모듈형 접점 인서트를 위한 편리한 모듈 래칭
다중 매체 커넥터
고성능 전원 모듈
HEAVYCON 클릭-인 래칭

공구가 필요 없는 HEAVYCON 클릭-인 래칭 시스템을 사용하면 접점 인서트를 빠르고, 안전하고, 손쉽게 장착할 수 있습니다. 청각과 촉각으로 정확한 위치를 알려주는 클릭-인 방식 연결은 최소한의 시간 소모로 최고 수준의 공정 신뢰성을 보장합니다. 추가 공구가 필요 없기 때문에 조립 시간이 단축될 뿐만 아니라 생산 과정의 전반적인 비용도 절감됩니다.

무료 샘플 요청
푸쉬-인 기술이 적용된 전선 연결

검증된 푸쉬-인 기술을 사용하면 공구를 사용하지 않고도 전선을 빠르게 연결할 수 있습니다. 설치된 상태에서 PE 접점을 장착할 수 있는 특별한 기능이 있습니다. 이를 통해 작업 시간을 절약하고 좁은 공간에 손쉽게 설치하며 배선 효율을 높일 수 있습니다. 또한 나사가 없는 보호 전선 연결로 애플리케이션의 작동 안정성이 더욱 향상됩니다.

무료 샘플 요청
모듈형 접점 인서트를 위한 편리한 모듈 래칭

모듈 래칭 시스템은 개별 구성 요소의 직관적이고 안전한 연결을 보장합니다. 모듈을 조립할 뚜렷하게 들리는 찰깍 소리가 직접적인 피드백을 제공하고 높은 마운팅 안정성을 보장합니다. 따라서, 까다로운 환경에서도 오류 없이 신속하게 설치할 수 있습니다.

무료 샘플 요청
다중 매체 커넥터

더 작은 공간에 더 많은 기능: 컴팩트한 다중 매체 커넥터는 전력, 신호 및 데이터를 동시에 전송하며, 사용자의 애플리케이션에 맞게 개별적으로 구성할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 배선 양이 줄어들고, 설치 공간이 절약되며, 컨트롤 캐비닛이나 기계 환경에서 여유 공간이 생깁니다.

무료 샘플 요청
고성능 전원 모듈

이 전원 모듈은 고전류 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며 최대 300 A의 전력을 안전하게 전송할 수 있습니다. 따라서 에너지 저장 시스템 및 서버 랙과 같이 전력을 많이 소모하는 애플리케이션에 이상적입니다. 견고한 디자인으로 영구적이고 안정적인 연결을 보장합니다.

무료 샘플 요청하기

클릭-인이 있는 HEAVYCON 접점 인서트 - 전문가 체크

컨트롤 캐비닛 제작 시 케이블 하네스를 조립하고 시스템 케이블을 연결하는 과정에서 수동 작업 단계는 비용에 큰 영향을 미칩니다. 영상을 시청하고 오늘날 공구가 필요 없는 연결 기술이 왜 필수적인지, 그리고 피닉스컨택트의 클릭-인 접점 인서트가 어떻게 설치 시간을 최소화하고 공정 안정성을 극대화하는지 알아보십시오.

무료 샘플
클릭-인 래칭에 익숙해지십시오.

클릭-인 래칭이 있는 HEAVYCON 접점 인서트의 매우 간편한 조작 방법과 안전한 설치 방법에 대해 자세히 알아 보시겠습니까? 그렇다면 지금 무료 샘플을 주문하십시오.

샘플 요청하기
클릭-인 래칭이 있는 HEAVYCON 고내구성 커넥터

고정된 포지션 수를 갖는 접점 인서트


푸쉬-인과 클릭-인의 만남

픽스드 포지션 접점 인서트가 있는 HEAVYCON 고내구성 커넥터는 견고한 플러그 앤 플레이 솔루션이 요구되는 애플리케이션에서 사용됩니다. 이 경우에도 푸쉬-인 전선 연결과 클릭-인 래칭 메커니즘을 통해 나사를 사용하지 않고 몇 초 만에 안전하게 설치할 수 있습니다. 이를 통해 컨트롤 캐비닛의 배선 작업 시간을 절약하고 조작을 간소화할 수 있습니다.

클릭-인 래칭이 있는 픽스드 포지션 접점 인서트로 부가 가치를 높이십시오.

간단한 래칭 방식의 HEAVYCON 클릭-인 마운팅
푸쉬-인 기술을 사용한 간단한 전선 연결
푸쉬-인 기술을 사용한 견고한 PE 연결
간단한 래칭 방식의 HEAVYCON 클릭-인 마운팅

HEAVYCON 클릭-인을 사용하면 접점 인서트를 공구 없이 쉽고 안정적으로
EVO 및 STANDARD 커넥터 하우징에 마운트할 수 있습니다. 소리와 감각으로 래칭이 안전하게 설치되었는지 확인할 수 있습니다.

무료 샘플 요청
푸쉬-인 기술을 사용한 간단한 전선 연결

HEAVYCON 클릭-인 접점 인서트는 푸쉬-인 기술을 통해 조립됩니다. 이를 통해 공구 없이 편리하게 전선을 연결할 수 있습니다. 직접 삽입을 통해 단선 및 사전 처리된 전선을 쉽고 안정적으로 접촉하십시오.

무료 샘플 요청
푸쉬-인 기술을 사용한 견고한 PE 연결

푸쉬-인 기술이 적용된 PE 연결을 사용하면 내충격 및 내진동 특성을 가진 보호 전선의 손쉬운 배선이 가능합니다. 컨트롤 캐비닛 내에서도 공구 없이 직접 삽입하여 설치할 수 있습니다.

무료 샘플 요청

아직도 나사를 사용하고 계십니까? 아니면 클릭-인 방식으로 전환하셨습니까?

공구 없이, 힘들이지 않고 HEAVYCON을 손쉽게 설치하십시오.

질문과 대답

HEAVYCON – 질문과 대답
HEAVYCON – 질문과 대답
HEAVYCON – 질문과 대답
HEAVYCON – 질문과 대답
HEAVYCON – 질문과 대답
HEAVYCON – 질문과 대답
HEAVYCON – 질문과 대답

클릭-인 래칭이 있는 모듈 방식 및 픽스드 포지션 접점 인서트는 HEAVYCON STANDARD 및 EVO 시리즈의 모든 플라스틱 및 금속 하우징과 HEAVYCON ADVANCED 시리즈의 금속 하우징에 공구 없이 삽입할 수 있습니다. 이 제품은 다른 제조업체의 하우징에도 장착할 수 있습니다. 하지만 그러면 나사가 4개 필요합니다. 공구가 필요 없는 클릭-인 래칭은 스냅-인 래치가 맞물리는 홈이 있는 피닉스컨택트의 고내구성 커넥터 하우징에서만 사용할 수 있습니다.

무료 샘플을 요청하기
HEAVYCON – 질문과 대답

네, 클릭-인 래칭이 있는 모듈 방식 및 픽스드 포지션 접점 인서트는 클릭-인 래칭이 없는 피닉스컨택트의 접점 인서트 및 다른 유명 제조업체의 솔루션과 플러그인 방식으로 호환됩니다.

무료 샘플 요청
HEAVYCON – 질문과 대답

클릭-인 래칭은 표준화되고 가장 많이 사용되는 디자인인 디자인 B에 도입되었습니다. 클릭-인이 있는 픽스드 포지션 접점 인서트와 모듈 캐리어 프레임은 B6, B10, B16 및 B24 크기로 제공됩니다.

무료 샘플 요청
HEAVYCON – 질문과 대답

아니요, 전선 연결, 개별 모듈을 모듈 캐리어 프레임에 삽입하는 작업, 커넥터 하우징에 프레임을 장착하는 작업에 대해 미리 정의된 순서는 없습니다. 유연하게 작업할 수 있습니다. 클릭-인이 있는 접점 인서트를 사용하면 설치된 상태에서도 장착 및 보호 전선 연결이 가능합니다.

무료 샘플 요청
HEAVYCON – 질문과 대답

클릭-인 래칭이 있는 픽스드 포지션 접점 인서트와 모듈 캐리어 프레임은 절대적으로 신뢰할 수 있습니다. 이 제품은 커넥터 하우징에 고정되어 충격과 진동에 강한 연결을 제공하며, 철도 산업과 같이 진동 레벨이 높은 애플리케이션에도 사용됩니다.

무료 샘플 요청
HEAVYCON – 질문과 대답

네, 픽스드 포지션 및 모듈형 클릭-인 접점 인서트에도 코딩 핀과 슬리브를 사용할 수 있습니다.

무료 샘플 요청