접점 삽입 모듈, 핀 수: 1, 전원 접점: 1, 제어 접점: 0, 소켓, 크림프 연결, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, 애플리케이션: 전원, 크림프 접점 없음
모듈형 접점 인서트
접점 삽입 모듈, 핀 수: 1, 전원 접점: 1, 제어 접점: 0, 핀, 크림프 연결, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, 애플리케이션: 전원, 크림프 접점 없음
접점 삽입 모듈, 핀 수: RJ45, 타입 : RJ45, 소켓, 48 V, 1 A, 애플리케이션: 데이터, 젠더 변환기
접점 삽입 모듈, 핀 수: 25, 전원 접점: 0, 제어 접점: 25, 소켓, 크림프 연결, 30 V, 4 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, 애플리케이션: 신호
접점 삽입 모듈, 핀 수: 8, 핀, 크림프 연결, 48 V, 5 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, 외부 케이블 직경:4.5 mm ... 9 mm, 애플리케이션: 데이터, 크림프 접점 없음, 모듈 프레임으로의 차폐 전송
접점 삽입 모듈, 핀 수: 25, 전원 접점: 0, 제어 접점: 25, 핀, 크림프 연결, 30 V, 4 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, 애플리케이션: 신호
접점 삽입 모듈, 핀 수: 12, 전원 접점: 0, 제어 접점: 12, 핀, 푸쉬-인 연결, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2, 애플리케이션: 신호
접점 삽입 모듈, 핀 수: 3, 전원 접점: 3, 제어 접점: 0, 소켓, 크림프 연결, 500 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 4, 전원 접점: 4, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 830 V, 40 A, 2.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 4, 전원 접점: 4, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 830 V, 40 A, 2.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 전원